Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
23.03.2016

BCON – новый уникальный интерфейс Basler для камер серии dart

BCON – новый уникальный интерфейс Basler для камер серии dart

BCON – разработанный Basler уникальный интерфейс, совместимый с технологиями на базе LVDS. В комбинации с бескорпусными камерами Basler dart этот интерфейс не только обеспечивает максимальную экономию затрат на обработку изображений, но и позволяет создать наиболее оптимизированную внешнюю и системную архитектуру для встроенных систем машинного зрения.

Благодаря новому интерфейсу BCON эксперты в области встраиваемых систем машинного зрения теперь способны удовлетворять самым строгим требованиям. Этот уникальный интерфейс, разработанный компанией Basler, обеспечивает максимально эффективную обработку изображений за счет своих гибких и экономичных возможностей.

BCON совместим с технологиями на базе LVDS. LVDS (Low Voltage Differential Signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов) представляет собой стандартный интерфейс высокоскоростной передачи данных, однако в описывающих его стандартах отсутствует подробное определение передачи изображений. Интерфейс BCON обеспечивает надежную передачу данных изображения и предлагает более гибкие возможности. Он допускает подключение плат на базе программируемой вентильной матрицы (FPGA) последнего поколения, а также однокристальных систем (system-on-a-chip, SoC).

«Интерфейс BCON идеально подходит для самых различных систем обработки цифровых изображений, – отмечает д-р Томас Радемахер (Thomas Rademacher), менеджер по продукту в Basler. – «Он обеспечивает для наших клиентов максимальную экономию затрат с точки зрения интеграции камеры во встроенную систему машинного зрения».

За счет интерфейса BCON бескорпусные камеры Basler dart позволяют экономить как на этапе построения, так и этапе эксплуатации системы машинного зрения. В частности, камеры dart теперь можно использовать со встроенными платами обработки изображений. Кроме того, передача входных и выходных сигналов, а также подача питания осуществляются по единому плоскому гибкому кабелю. Интерфейс BCON упрощает задачи разработчиков встраиваемых систем машинного зрения – теперь заенить одну камеру dart на другую можно без дополнительных усилий и затрат на интеграцию. Дополнительная информация представлена на странице baslerweb.com/BCON.

Эксперты в области встраиваемых систем оценят и другие преимущества новых камер dart с интерфейсом BCON. Выбрать конфигурацию камеры dart можно исходя из самых различных характеристик, включая, помимо прочих, крепление объектива, разрешение и скорость съемки, обеспечиваемую сенсорами от ведущих производителей. Basler dart отличается невероятно компактными размерами (27 x 27 мм), малым весом (15 г), минимальным энергопотреблением (1,2 Вт) и низким тепловыделением. Кроме того, в камерах Basler dart предусмотрен набор встроенных функций оптимизации изображения PGI, который позволяет повысить качество изображений непосредственно в процессе съемки камерой на полной скорости, без создания дополнительной нагрузки на процессор, а низкозатратная конструкция камеры обеспечивает значительную экономию при построении системы обработки изображений.

Для получения дополнительной информации посетите страницу baslerweb.com/dart на веб-сайте Basler.

Загрузить пресс-релиз

Загрузить изображение (4c)

Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.