Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
15.11.2016

Стартовало серийное производство первой 3D-камеры Basler

Стартовало серийное производство первой 3D-камеры Basler

ToF-камера Basler является первой на рынке промышленной времяпролетной камерой с разрешением VGA в среднем ценовом сегменте. Помимо съемки обычных изображений, она обеспечивает запись значений глубины для каждого отдельного пикселя, а также отличается простотой интеграции и выгодна с точки зрения совокупной стоимости системы.

Ведущий производитель промышленных камер Basler представляет на рынке свою первую 3D-камеру. Принцип работы времяпролетной камеры Basler базируется на импульсной ToF-технологии. Камера оснащена восемью мощными светодиодами, излучающими свет в ближнем ИК-диапазоне, и генерирует 2D- и 3D-данные за один кадр, позволяя получать составные изображения на основе значений глубины, профиля интенсивности и таблицы точности. ToF-камера Basler является первой на рынке промышленной времяпролетной камерой с разрешением VGA в среднем ценовом сегменте. При определении расстояния до объекта рабочий диапазон камеры составляет от 0 до 13,3 м, при этом она обеспечивает съемку со скоростью 20 кадров в секунду и подключается посредством стандартного интерфейса GigE. Погрешность измерения времяпролетной камеры Basler составляет +/-1 см в диапазоне от 0,5 до 5,8 метров. Камера предлагает расширенные функции, такие как HDR, передача данных по нескольким каналам, триггер и протокол PTP. За счет этих функций она подойдет для решения самых различных задач, даже в составе сложных систем.

Яна Бартельс (Jana Bartels), менеджер по продукции в Basler, поясняет: «Такая технология трехмерной съемки позволяет упростить архитектуру систем, главной задачей которых является определение значений глубины, и предлагает пользователям колоссальные преимущества. Для получения 3D-изображений вместо использования нескольких стандартных камер и/или технологии лазерной триангуляции достаточно установить одну времяпролетную камеру, чтобы достичь требуемых результатов. Перед нашими клиентами, в свою очередь, открываются возможности для более рационального проектирования и сокращения совокупной стоимости систем, и не в последнюю очередь за счет того, что другие ToF-камеры либо характеризуются более низким разрешением, либо предлагаются по более высокой цене».

ToF-камера Basler подходит для применения в самых различных областях, включая робототехнику, автоматизацию производства, логистику, медицину и биологические науки, а также для решения задач, связанных с дополненной реальностью.

Загрузить пресс-релиз

Загрузить изображение (4c)

Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.