Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
10.08.2017

Basler продолжает следовать по пути успеха, демонстрируя уверенный рост и высокую прибыльность

Basler продолжает следовать по пути успеха, демонстрируя уверенный рост и высокую прибыльность

Компания Basler AG, ведущий мировой производитель промышленных камер, представила окончательные финансовые результаты первого полугодия 2017 года.

За первые шесть месяцев 2017 финансового года сумма заказов Basler AG достигла 100,4 млн евро по сравнению с 50,2 млн евро в прошлом году, прирост составил 100 %. Этот показатель совсем немного ниже общей суммы заказов, полученных за весь прошлый год. Объем продаж составил 78,5 млн евро, что на 62 % превышает показатель предыдущего года в размере 48,5 млн евро. Коэффициент валовой прибыли несколько возрос и достиг уровня 50,3 % по сравнению с 49,7 % в предыдущем году. Экономия на масштабе положительно отразилась на показателе прибыли до уплаты налогов (EBT), который вырос до 18,2 млн евро по сравнению с 5,3 млн евро в прошлом году. Прибыль до уплаты налогов составила 23 % по сравнению с 11 % в предыдущем году. При немного возросшем коэффициенте налоговой нагрузки прибыль на акцию поднялась с 1,19 евро до 4,03 евро.

«В динамичных рыночных условиях Basler AG удалось закрыть первое полугодие 2017 года с новыми рекордными показателями суммы заказов и объема продаж. По данным Союза машиностроителей Германии (VDMA), первое полугодие 2017 года ознаменовалось наибольшим ростом в сфере компонентов для систем обработки изображений за последние 15 лет. Для немецких производителей компонентов для систем обработки изображений этот скачок означал в прирост по таким показателям, как сумма заказов и объем продаж на 47 % и 43 %, соответственно. За этот же период сумма поступивших Basler заказов выросла на 100 %, а объем продаж — на 62 %. В таких благоприятных условиях мы подготовили отличную стартовую площадку на второе полугодие 2017 года и продолжим уверенно двигаться вперед, следуя нашей стратегии роста. Что касается ситуации на рынке, вслед за весьма динамичным началом года во второй его половине мы ожидаем некоторый спад, который уже можно предвидеть по поступающим заказам», — комментирует Харди Мель, финансовый директор.

Недавно компания превысила свои прогнозные показатели на 2017 год и на данный момент планирует завершить год с объемом продаж на уровне 140–150 млн евро и маржей по балансовой прибыли около 15–18 %.

С полным отчетом о финансовых результатах за первое полугодие 2017 года можно ознакомиться на веб-сайте компании (www.baslerweb.com).

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.