Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
03.02.2016

Basler представляет новый набор встроенных функций оптимизации изображения PGI

Basler представляет новый набор встроенных функций оптимизации изображения PGI

Встроенное ПО недавно представленных на рынке новых камер из серий ace, dart и pulse от производителя камер Basler содержит уникальный набор функций PGI, который позволяет повысить качество изображения непосредственно в процессе съемки камерой на полной скорости.

С целью получения изображений непревзойденного качества, все новые модели камер Basler серий ace, а также все камеры серий dart и pulse, теперь оснащены уникальной новой технологией PGI, уже ожидающей патента. PGI представляет собой уникальную комбинацию встроенных функций оптимизации изображения – повышения резкости, шумоподавления, сглаживания цветов и дебайеризации 5x5.

При разработке этого набора функций учитывались такие требования, как минимальная нагрузка на систему и незначительное потребление ресурсов. Даже если включить функцию PGI, камера продолжит съемку на полной скорости, и при этом не потребуются затраты на усовершенствование системы – расширение внутренней памяти или покупку дополнительных процессоров. Учитывая, что все вычислительные операции выполняются на стороне камеры, технология PGI обеспечивает полную поддержку работы в режиме реального времени и значительно сокращает время задержки.

Таким образом, для пользователей PGI означает более быструю обработку изображений, а значит, и более высокую производительность системы. На этапе обработки изображений пользователи также получают дополнительную экономию и при этом более высокое качество изображения.

Серен Беге (Sören Böge), менеджер серии Basler ace и ответственный за новый набор функций PGI, поясняет: «Благодаря PGI, вы сможете получать изображения непревзойденного качества без создания дополнительной нагрузки на процессор или замедления работы камеры. Помимо этого, с помощью пакета ПО для камер pylon можно включать и настраивать параметры отдельных функций из набора PGI. Идеальное качество съемки – полностью в ваших руках».

Для получения подробной информации о наборе функций PGI ознакомьтесь с техническим документом Basler или посетите страницу www.baslerweb.com/PGI на нашем веб-сайте.

Загрузить пресс-релиз

Загрузить изображение (4c)

Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.