Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
13.03.2018

Basler дополняет линейку камер ace U восемью новыми моделями с сенсорами Sony Pregius

Basler дополняет линейку камер ace U восемью новыми моделями с сенсорами Sony Pregius

Производитель камер Basler добавляет в свой ассортимент восемь новых моделей ace U, оснащенных КМОП-сенсорами IMX287 и IMX273 с технологией глобального затвора из семейства Sony Pregius. Новые камеры предлагают разрешение VGA и 1,6 Мп и скорость съемки до 520 кадров в секунду.

Сенсор IMX273, как и другие сенсоры из семейства Pregius второго поколения (например, IMX250 и IMX304), гарантирует превосходное качество изображения, высокую скорость съемки и низкий уровень шума, несмотря на размер пикселя всего 3,45 мкм. Сенсор IMX287, с другой стороны, содержит пиксели в два раза большего размера, с длиной стороны 6,9 мкм. Это означает более высокую емкость насыщения и более широкий динамический диапазон при той же чувствительности, а также низкий уровень шума.

Оба сенсора предлагают функцию Ultra Short Exposure Time, которая обеспечивает чрезвычайно короткое время экспозиции до одной микросекунды (1 мкс). Это делает их особенно привлекательными для областей применения с быстрыми движениями, например, для полиграфии. Чувствительность обоих сенсоров охватывает также ближний ИК-диапазон, что позволяет позиционировать их как выгодную альтернативу более дорогим специальным ИК-сенсорам для систем машинного зрения, где достаточно невысокой чувствительности в ближнем ИК-диапазоне, например, для тестирования электролюминесценции или контроля дорожного движения и обеспечения безопасности.

Благодаря своим характеристикам восемь новых моделей ace U также отлично подойдут на замену прежним камерам с ПЗC-сенсорами низкого разрешения. Например, КМОП-сенсор IMX287 является отличной заменой для ПЗС-сенсора ICX618. Благодаря аналогичному пиксельному формату с тем же разрешением возможен плавный переход. Благодаря значительно улучшенным характеристикам сенсора при аналогичном уровне цен, IMX287 предлагает пользователям дополнительный потенциал оптимизации всей цепочки обработки изображений.

Все восемь новых камер ace U оснащены зарекомендовавшими себя интерфейсами передачи данных GigE и USB 3.0 и содержат набор функций PGI — уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Модели GigE также поддерживают высокопроизводительные функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Предлагаемый Basler пакет программного обеспечения для камер pylon обеспечивает быструю и простую интеграцию камер ace в систему машинного зрения. Выпуск первых прототипов запланирован на 2-й квартал 2018 г.

Дополнительная информация: www.baslerweb.com/new-ace

Подпись к изображению: Восемь новых моделей Basler ace U с сенсорами Sony Pregius IMX287 и IMX273.

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.