Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
08.08.2017

Камеры Basler ace L поступили в серийное производство

Камеры Basler ace L поступили в серийное производство

Basler начинает серийное производство всех моделей из новой линейки камер ace L. Cерия камер Basler ace была дополнена двенадцатью новыми моделями с КМОП-сенсорами высокого разрешения последнего поколения из семейства Sony Pregius.

Новые камеры ace L сочетают в себе такие характеристики, как разрешение от 9 до 12 Мп и скорость съемки до 40 кадр/с и гарантируют безупречное качество изображения с высокопроизводительными сенсорами Pregius IMX253, IMX255, IMX267 и IMX304 за счет динамического диапазона свыше 70 дБ и высокой квантовой эффективности в более широком спектре видимого света и ближнем ИК-диапазоне. Благодаря таким характеристикам эти модели камер идеально подойдут для решения самых сложных задач, в том числе в высокоточных системах автоматизированного оптического контроля, предназначенных для контроля качества мониторов, и системах обеспечения правопорядка в сфере интеллектуальных транспортных систем.

Помимо превосходного качества изображения и выгодного соотношения цены и технических характеристик, к достоинствам двенадцати новых моделей ace L можно отнести компактную конструкцию с габаритами 30 x 40 мм, которая позволяет использовать новые крупноформатные сенсоры, но при этом обеспечивает простоту интеграции камеры в систему.

Все новые камеры ace L предлагаются с зарекомендовавшими себя интерфейсами GigE или USB 3.0 и отвечают требованиям стандартов GigE Vision 2.0 или USB3 Vision, соответственно. Модели GigE отличаются высокой производительностью и поддерживают функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Цветные модели ace L также оснащены уникальным набором функций PGI для оптимизации изображения на стороне камеры.

Двенадцать моделей Basler ace L стали достойным пополнением в семействе камер высокого разрешения Basler с креплением стандарта C-Mount — благодаря сенсорам с размером пикселя 3,45 мкм и самой современной технологией глобального затвора. Новые объективы Basler оптического формата 1" идеально подходят для работы с этими сенсорами, а пакет программного обеспечения для камер Basler pylon гарантирует простоту и удобство интеграции.

Подробности: www.baslerweb.com/new-ace

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.