Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
04.10.2017

Уже в серийном производстве: камеры ace U с сенсорами Sony STARVIS

Уже в серийном производстве: камеры ace U с сенсорами Sony STARVIS

Восемь новых моделей ace U с сенсорами Sony STARVIS IMX178 и IMX226. Новые камеры предлагают разрешение 6 и 12 Мп и скорость съемки до 59 кадров в секунду. Восемь новых моделей стали первыми камерами Basler, которые получили новейшие КМОП-сенсоры со скользящим затвором и задней подсветкой. Эти сенсоры обеспечивают беспрецедентную чувствительность при микроскопических размерах пикселя — 2,4 мкм (сенсор IMX178) или 1,85 мкм (сенсор IMX226). Их отличительной особенностью является очень низкий уровень темнового тока (всего три электрона) в сочетании с квантовой эффективностью более 80%. Эти высокочувствительные сенсоры позволяют добиться превосходного качества изображения даже в условиях слабой освещенности. Они также отличаются превосходным соотношением цены и качества. С учетом этих характеристик новые камеры ace U идеально подходят для оптической или флуоресцентной микроскопии без средств автоматизации, а также для несложных сборочных монтажных систем в электронной промышленности.

Все новые камеры ace U предлагаются с зарекомендовавшими себя интерфейсами GigE или USB 3.0 и отвечают требованиям стандартов GigE Vision 2.0 или USB3 Vision, соответственно. Модели GigE отличаются высокой производительностью и поддерживают функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Цветные модели ace U также оснащены набором функций PGI, который представляет собой уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости.

Вам уже известно об оригинальных объективах Basler?

Чтобы реализовать все преимущества сенсоров высокого разрешения формата 1/1,8" и 1/1,7" с микроскопическими размерами пикселя (всего 2,4 мкм и 1,85 мкм), необходима подходящая оптическая система. Объективы Basler являются идеальным выбором для решения различных задач. Специалисты отдела продаж Basler будут рады проконсультировать вас и подобрать идеальное решение для решения ваших задач.

В серийное производство поступили следующие модели камер ace U:

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 16 fps Color GigE IMX178
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 16 fps Mono GigE IMX178
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 8 fps Mono GigE IMX226
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 31 fps Mono USB 3.0 IMX226
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 8 fps Color GigE IMX226
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 31 fps Color USB 3.0 IMX226

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

Не нашли подходящую камеру? Ознакомьтесь с другими моделями из линейки ace U и узнайте подробнее о линейках камер ace на нашем веб-сайте.

Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 120 моделей.