Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
06.03.2018

Новые возможности ace: набор функций PGI для монохромных камер и выбор нескольких активных зон

Новые возможности ace: набор функций PGI для монохромных камер и выбор нескольких активных зон

Мы расширяем возможности оптимизации изображения для камер из нашей самой успешной серии ace и предлагаем следующие новые функции:

  • Набор функций PGI для монохромных камер
  • Выбор нескольких активных зон

Новые функции уже доступны в отдельных моделях камер из линеек ace U и ace L.

Набор функций PGI для монохромных камер

Набор функций Basler PGI, который представляет собой уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости, уже помог упростить обработку изображений в системах с цветными камерами, предназначенных для решения самых разных задач, и даже открыл возможности проектирования новых систем, которые ранее было невозможно реализовать.

Теперь адаптированная версия этой запатентованной технологии оптимизации изображения доступна в монохромных камерах. Функции шумоподавления и увеличения резкости из набора функций PGI идеально подходят для оптимизации получаемых монохромными камерами изображений. В отличие от цветных камер, в монохромных камерах дебайеризация не является обязательным этапом обработки изображения. Как следствие, камерой могут передаваться необработанные данные, при этом ее сенсор будет работать на полной скорости. Таким образом, PGI ускоряет обработку изображения, а значит, повышает производительность системы. Это открывает дополнительные возможности экономии на этапе обработки изображения при одновременном существенном повышении качества получаемых изображений.

Набором функций PGI для монохромных камер теперь оснащаются все модели ace L и все модели ace U с сенсорами Sony Pregius и PYTHON от ON Semiconductor.

Выбор нескольких активных зон

Ускорение производственного цикла, более высокое разрешение и увеличение объемов данных в системах оптического анализа и контроля качества стали причиной повышения требований к процессорам и алгоритмам, которые должны быть способны обрабатывать возросшие объемы информации. С помощью новой функции выбора нескольких активных зон в системе машинного зрения можно задать сразу несколько участков изображения (активных зон) для оптического контроля. Возможность выбора нескольких активных позволяет вести съемку на максимальной скорости при одновременном снижении объема передаваемых данных. Благодаря этой функции можно выбрать вплоть до восьми активных зон (четырех при использовании сенсора IMX174), которые можно изменять по высоте.

Мы предлагаем эту функцию как непосредственно интегрированную в FPGA во всех моделях камер ace U и ace L, оснащенных сенсорами PYTHON от ON Semiconductor и высокопроизводительными сенсорами Sony Pregius (IMX174, IMX252, IMX250, IMX255, IMX253).

Дополнительная информация: www.baslerweb.com/new-ace-features