Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
02.10.2018

Новые камеры высокого разрешения: ace U с разрешением 20 Мп и сенсором Sony IMX183

Новые камеры высокого разрешения: ace U с разрешением 20 Мп и сенсором Sony IMX183

Нашу самую успешную серию камер ace пополнят четыре новых модели ace U с КМОП-сенсором IMX183 со скользящим затвором из линейки Sony Exmor R. Эти камеры с сенсором формата 1" предлагают разрешение 20 мегапикселей, имеют компактную конструкцию с габаритами всего 29 х 29 мм и обеспечивают скорость съемки до 17 кадр/с. Благодаря этим характеристикам, четыре новые модели ace U станут идеальным выбором для систем, предназначенных для инспекции мелких объектов, например, в контроле качества при производстве печатных плат или дисплеев. Учитывая тенденцию к постоянному увеличению разрешения современных дисплеев, разрешение камер, используемых для контроля качества при их производстве, должно быть беспрецедентно высоким.

Все четыре модели ace U содержат набор функций Basler PGI для цветных и монохромных камер, с помощью которого устраняются нежелательные артефакты, что обеспечивает эффективный визуальный анализ изображения на уровне пикселей. Таким образом, Basler открывает возможности для скрупулезного контроля качества дисплеев высокого разрешения на основе изображений безупречного качества и при том по очень привлекательной цене.

Cенсор Sony IMX183 с инновационной технологией задней засветки обеспечивает превосходную чувствительность и низкий уровень шума, несмотря на небольшой размер пикселей — всего 2,4 мкм. Этот высокочувствительный сенсор позволяет добиться исключительного качества изображения даже в условиях слабой освещенности.

Другие области применения этих камер — контроль дорожного движения, где одной камеры ace U 20 Мп обычно достаточно для мониторинга многополосного шоссе, и топографическая съемка, где необходимы легковесные камеры высокого разрешения для съемки больших по площади или труднодоступных районов с воздуха.

Все четыре новые камеры ace U оснащены зарекомендовавшими себя интерфейсами передачи данных GigE и USB 3.0 и содержат набор функций PGI — уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Модели GigE также поддерживают высокопроизводительные функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Предлагаемый Basler пакет программного обеспечения для камер pylon обеспечивает быструю и простую интеграцию камер ace в систему машинного зрения.

Опытные образцы всех четырех моделей камер можно получить уже сейчас.

Обзор четырех новых моделей ace:

Модель камеры Разрешение Кадровая частота Сенсор Монохромная/цветная Интерфейс
acA5472-17um 20 Мп 17 кадр/с IMX183 Монохромная USB 3.0
acA5472-17uc 20 Мп 17 кадр/с IMX183 Цветная USB 3.0
acA5472-5gm 20 Мп 5 кадр/с IMX183 Монохромная GigE
acA5472-5gc 20 Мп 5 кадр/с IMX183 Цветная GigE

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

Не нашли подходящую камеру? Взгляните на другие модели из линейки ace U и узнайте подробнее о других линейках камер ace на нашем веб-сайте. Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 130 моделей.