Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
08.08.2017

Камеры Basler ace L поступили в серийное производство

Камеры Basler ace L поступили в серийное производство

Basler начинает серийное производство всех моделей из новой линейки камер ace L. Cерия камер Basler ace была дополнена двенадцатью новыми моделями с КМОП-сенсорами высокого разрешения последнего поколения из серии Sony Pregius.

Новые камеры ace L сочетают в себе такие характеристики, как разрешение от 9 до 12 Мп и скорость съемки до 40 кадр/с и гарантируют безупречное качество изображения с высокопроизводительными сенсорами Pregius IMX253, IMX255, IMX267 и IMX304 за счет динамического диапазона свыше 70 дБ и высокой квантовой эффективности в более широком спектре видимого света и ближнем ИК-диапазоне. Благодаря таким характеристикам эти модели камер идеально подойдут для решения самых сложных задач, в том числе в высокоточных системах автоматизированного оптического контроля, предназначенных для контроля качества мониторов, и системах обеспечения правопорядка в сфере интеллектуальных транспортных систем.

Помимо превосходного качества изображения и выгодного соотношения цены и технических характеристик, к достоинствам двенадцати новых моделей ace L можно отнести компактную конструкцию с габаритами 30 x 40 мм, которая позволяет использовать новые крупноформатные сенсоры, но при этом обеспечивает простоту интеграции камеры в систему.

Все новые камеры ace L предлагаются с зарекомендовавшими себя интерфейсами GigE или USB 3.0 и отвечают требованиям стандартов GigE Vision 2.0 или USB3 Vision, соответственно. Модели GigE отличаются высокой производительностью и поддерживают функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Цветные модели ace L также оснащены уникальным набором функций PGI для оптимизации изображения на стороне камеры.

Двенадцать моделей Basler ace L стали достойным пополнением в семействе камер высокого разрешения Basler с креплением стандарта C-Mount — благодаря сенсорам с размером пикселя 3,45 мкм и самой современной технологией глобального затвора. Новые объективы Basler оптического формата 1" идеально подходят для работы с этими сенсорами, а пакет программного обеспечения для камер Basler pylon гарантирует простоту и удобство интеграции.

В серийное производство поступают следующие модели камер:

Модели камер Сенсор Частота кадров Разрешение Монохромная /
цветная
Интерфейс
acA4112-8gm IMX304 8 fps 12 MP Mono GigE
acA4112-8gc IMX304 8 fps 12 MP Color GigE
acA4112-20um IMX304 20 fps 12 MP Mono USB3.0
acA4112-20uc IMX304 20 fps 12 MP Color USB3.0
acA4112-30um IMX253 30 fps 12 MP Mono USB3.0
acA4112-30uc IMX253 30 fps 12 MP Color USB3.0
acA4096-11gm IMX267 11 fps 9 MP Mono GigE
acA4096-11gc IMX267 11 fps 9 MP Color GigE
acA4096-30um IMX267 30 fps 9 MP Mono USB3.0
acA4096-30uc IMX267 30 fps 9 MP Color USB3.0
acA4096-40um IMX255 40 fps 9 MP Mono USB3.0
acA4096-40uc IMX255 40 fps 9 MP Color USB3.0

Не нашли подходящую камеру? Ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 120 моделей: www.baslerweb.com/ace

Хотите узнать больше о новых камерах ace L?

Посетите www.baslerweb.com/new-aceили обратитесь в отдел продаж Basler либо к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

На странице www.baslerweb.com/ace-product-lines представлен обзор всех линеек камер в популярной серии Basler ace.