Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
11.07.2016

Интервью: Переход от ПЗС к КМОП и преимущества КМОП-камер Basler

Интервью: Переход от ПЗС к КМОП и преимущества КМОП-камер Basler

Рене фон Финтель (René von Fintel), руководитель департамента управления продукцией, рассказывает о переходе с ПЗС-камер на КМОП, который стартовал год назад, после объявления Sony о прекращении выпуска ПЗС-сенсоров.

Как рынок справляется с переходом от ПЗС к КМОП?

Переход осуществляется неожиданно быстрыми темпами: КМОП-сенсоры все чаще интегрируют в новые разрабатываемые системы. Большинство клиентов рассматривают грядущее прекращение выпуска ПЗС-сенсоров Sony как основание для модернизации существующих систем с ПЗС-камерами и их замены при ближайшей возможности на КМОП-камеры. На это есть две причины: новые КМОП-камеры обеспечивают более высокую скорость и лучшее качество изображения, а также дают возможность экономии за счет лучшего соотношение цены и качества.

В каких областях применения КМОП-сенсоры превосходят ПЗС?

Если коротко, то все задачи, которые раньше решали ПЗС-сенсоры, теперь способны решить КМОП-сенсоры. Некоторое время назад особыми характеристиками ПЗС-сенсоров считались высокая чувствительность и возможность работы с технологией глобального затвора. Однако нынешние КМОП-сенсоры предлагают те же преимущества и при этом обеспечивают съемку с более высокой скоростью. Поэтому в принципе КМОП-сенсоры подходят для применения в любых сферах, но мы отметили, что наиболее быстрыми темпами переход на КМОП-сенсоры осуществляется в таких областях, как автоматизация производства, автоматизация лабораторных исследований, микроскопия и мониторинг дорожного движения.

Не все КМОП-камеры одинаковы. В чем заключаются преимущества КМОП-камер Basler?

На сегодняшний день многие производители выпускают камеры с аналогичными КМОП-сенсорами. Проблема в том, что даже если поставить один и тот же сенсор в две разные камеры, качество изображения не обязательно будет одинаковым. При использовании КМОП-сенсоров следует принимать во внимание множество факторов. Регистры содержат сотни параметров, которые зачастую требуют точной настройки, и полноценная интеграция стандартного интерфейса программного обеспечения также сопряжена с рядом сложностей. Кроме того, многие производители закладывают во встроенное программное обеспечение разные функции, и полученные результаты могут очень существенно различаться. Качество в значительной мере зависит от наличия загрязнений на сенсоре или, например, наклона камеры или корпуса сенсора. Компания Basler прикладывает все усилия к тому, чтобы клиенты получали стабильные результаты, превосходящие номинальное качество, гарантируемое производителем сенсора. В целом мы рекомендуем клиентам сначала испытать камеры в работе — в конкретной системе — и самостоятельно определить, какая из них лучше справляется с задачами. К примеру, нам встречались камеры конкурентов, на изображениях с которых возникали искажающие полосы, или камеры, минимальное время экспозиции в которых не совпадало с настройками сенсора. Как правило, такая неудачная интеграция является результатом стремления производителя как можно быстрее представить свой продукт на рынке. В нашей же компании безупречная интеграция входит в список главных приоритетов — мы всегда ставим качество и производительность превыше всего.

На что следует обращать внимание при выборе камеру и производителя?

Я бы выделил три основных фактора: аппаратное обеспечение камеры, встроенное программное обеспечение камеры и поставляемые с ней программные средства управления, а также выбор подходящего поставщика. На аппаратном уровне речь идет о выборе интерфейса камеры, ее габаритов и характеристик по стандарту EMVA, поскольку именно эти параметры являются отражением физических характеристик КМОП-сенсоров. Встроенное программное обеспечение и программные средства управления камерой, как правило, позволяют сразу отделить зерна от плевел: наборы встроенных функций камер могут сильно разниться. Наш проприетарный набор функций Basler PGI, например, позволяет снизить вычислительную нагрузку на ПК и существенно повысить качество изображения даже в случае использования менее дорогостоящих КМОП-сенсоров. Однако помимо этих факторов важную роль играет и выбор производителя, ведь камера нередко выступает главным компонентом системы. Наши клиенты ценят Basler за надежную логистику и сжатые сроки поставки. Наша команда технической поддержки и сеть торговых партнеров предлагают высочайшее качество обслуживания. Мы предлагаем высококачественную продукцию и расширенную доступность всех компонентов, что в большинстве случаев является ключевым фактором для многих клиентов в сфере промышленного производства и медицинских технологий.

René von Fintel, Head of Product Market Management
René von Fintel, Head of Product Market Management