Menu
Обеспечение качества как регулярный контроль и документирование
Качество продукции обеспечивается на нескольких уровнях — и мы применяем все соответствующие процедуры обеспечения качества. В соответствии со стандартом ISO 13485:2016 обеспечению качества камер для медицины и биологических наук уделяется особое внимание.
Мы тщательно отбираем, проверяем и регулярно проводим оценку наших поставщиков. Все камеры Basler MED ace производятся на отдельной производственной линии в «чистой комнате». В ходе производства непрерывно осуществляются контроль и мониторинг. Проверка качества отобранных компонентов начинается на разгрузочной площадке и продолжается на протяжении всего производственного процесса вплоть до отправки готовой камеры клиенту. Благодаря структурированной документации, мы гарантируем возможность отслеживания происхождения важных компонентов и поддерживаем прозрачность.
Шаг за шагом к наивысшему качеству

Basler применяет комплексные, многоуровневые процедуры обеспечения качества. К камерам для медицины, медицинских технологий и биологических наук применяются особые процедуры. Сборка камер Basler MED ace выполняется в отдельной «чистой комнате» только специально обученным персоналом. Сначала на автоматизированной тестовой аппаратуре проверяется положение сенсора, затем проводится тест переднего блока на чистоту сенсора. После этого проводятся полностью автоматизированные испытания с помощью нашего инструментального средства для тестирования камер. В результате все камеры проходят тщательную проверку.
Появились вопросы?
Качество является главным требованием, особенно в медицине и биологических науках. У вас возникли вопросы о процедурах обеспечения качества камер Basler MED ace? Специалисты нашего отдела продаж будут рады на них ответить!