Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Сертификация и гарантия качества камер для медицины и биологических наук

Ваше доверие — наш главный приоритет. Именно поэтому мы придерживаемся самых высоких стандартов качества. Получив сертификат ISO 13485:2016, Basler подтверждает соответствие этому стандарту своих процедур управления качеством, применяемых в разработке, производстве, реализации и техническом обслуживании цифровых камер для медицины, медицинских технологий и биологических наук. Это означает преимущества для производителей медицинского оборудования на базе камер*. Пройдя сертификацию, мы взяли на себя некоторые из ваших проблем и упростили процесс технического освидетельствования вашей продукции.

* Наши камеры являются компонентами, отвечающими за обработку изображений. Они не представляют собой медицинские изделия в терминологии Закона о медицинских изделиях (Германия).

Преимущества сертификации согласно ISO 13485:2016 для вас

  • Единые стандарты качества
  • Отдельное производство и инструментальные средства для тестирования камер
  • Сохранение соответствия продукции за счет заморозки модификации — отказа от внесения изменений в аппаратное и встроенное программное обеспечение камеры
  • Уведомление о модификации продукции в случае внесения модификаций
  • Возможность отслеживания компонентов
  • Снижение затрат на проведение технического освидетельствования для наших клиентов
  • Упрощение соблюдения требований к производству медицинских изделий

Для просмотра сертификата нажмите здесь

Сохранение соответствия продукции за счет заморозки модификации

Сохранение соответствия продукции за счет заморозки модификации

Камеры для медицины и биологических наук должны быть надежными. Мы гарантируем надежность наших камер за счет заморозки модификации — это означает, что после начала производства в аппаратное и встроенное программное обеспечение камер Basler MED ace не будут вноситься изменения. В случае внесения изменений мы готовы по запросу направлять вам уведомления о модификациях продукции.

Подробнее о сохранении соответствия
Проверенное качество — от и до

Проверенное качество — от и до

Камеры для применения в медицине и биологических науках должны отвечать самым высоким требованиям к качеству. Как нам это удается? Благодаря отдельному производству в «чистой комнате», строгим процедурам контроля качества и возможности отслеживания важных компонентов.

Подробнее об обеспечении качества

У вас есть вопросы? У нас есть ответы!

Какие преимущества вы получаете за счет нашей системы управления качеством согласно ISO 13485:2016? Как мы обеспечиваем качество и надежность нашей продукции для медицины и биологических наук? Независимо от того, какие требования предъявляются в вашей работе, специалисты нашего отдела продаж помогут вам!

Запрос в отдел продаж