Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Применение камер в офтальмолологии

Высокая чувствительность, воспроизводимость результатов, точная цветопередача и высокое качество изображения с оптимальным разрешением и частотой кадров — именно такие требования предъявляются к технологиям визуализации, применяемым в диагностике и терапии глазных болезней. Примеры включают в себя исследование переднего и заднего отрезка глазного яблока с помощью щелевой лампы, а также подробный осмотр глазного дна с помощью фундус- или ОКТ-камеры. Кроме того, камеры незаменимы в современной офтальмологической хирургии, включая хирургию катаракты.

Функциональная диагностика

Функциональная диагностика

Цифровые камеры лежат в основе множества методов исследований и диагностики глаз. К ним относятся, в частности, исследование глазного дна, оптическая когерентная томография (ОКТ) и микроскопия с помощью щелевой лампы. Характеристики камер Basler отвечают требованиям во всех этих областях и гарантируют точную диагностику. Например, они подходят для использования в качестве фундус-камер и камер для ОКТ. Переход на цифровые технологии упрощает документирование процессов, контроль течения болезни и обмен врачебными мнениями.

Терапевтические методы

Только в Германии ежегодно свыше 150 000 человек прибегают к лазерной коррекции зрения. Перспектива жизни без очков и контактных линз весьма привлекательна: существенно возросло число людей, обращающихся за лазерными процедурами, такими как коррекция близорукости или дальнозоркости либо хирургическое удаление глаукомы или катаракты. В таких системах камеры Basler выступают надежными вспомогательными средствами диагностики, лазерного лечения или хирургического вмешательства, а также помогают контролировать процесс операции или лечения.

Терапевтические методы

Подходящие камеры для функциональной диагностики и терапии

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

Помимо камер Basler MED ace, с задачами в офтальмологии отлично справятся камеры из серии Basler dart.

Подробнее о серии камер Basler dart

Интересные публикации по теме офтальмологии

Калибровка цветов в медицинских технологиях

В офтальмологии цифровые изображения, например снимки сетчатки, помогают проводить диагностику. Воспроизведение цветов играет ключевую роль в различении здоровых и патологических структур. Именно поэтому так важна точность цветопередачи.

Подробнее в разделе Vision Campus

Другое применение камер в медико-биологических науках

Лаборатории и автоматизация

Лаборатории и автоматизация

Камеры Basler отлично справляются с задачами в автоматизации процессов, контроле качества и биовизуализации. Они предлагают быстрый и надежный анализ образцов биоматериала благодаря безупречному качеству изображения и высокой частоте кадров, точности цветопередачи и воспроизводимости результатов.

Подробнее о камерах в лабораториях и автоматизации
Микроскопия

Микроскопия

Высокое качество изображения в режиме реального времени, безупречная цветопередача и широкий динамический диапазон — эти требования предъявляются к камерам как для традиционной оптической микроскопии, так и для флуоресцентных микроскопов. Камеры Basler отвечают всем этим требованиям.

Подробнее о камерах в микроскопии
Другие области применения

Другие области применения

Благодаря безупречному качеству изображения, высокому разрешению и высокой частоте кадров, камеры Basler подходят для решения самых различных задач. Они применяются, в частности, в дерматологии, стоматологии и при проведении хирургических операций.

Подробнее о камерах для других областей применения

Остались вопросы?

Будь то диагностика или терапия — камеры Basler подходят для решения самых различных задач в офтальмологии. Специалисты нашего отдела продаж готовы предоставить полную информацию и ответить на все ваши вопросы!

Запрос в отдел продаж