Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Подробно о наборах функций Basler MED

Каждая камера Basler MED ace поставляется с определенными наборами функций Basler MED. Наборы функций MED представляют собой сочетание функциональных возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения и были специально разработаны для медицины, медицинских технологий и биологических наук. Они учитывают, например, специальные нормативные требования, такие как требования, предъявляемые к производителям медицинского оборудования, а также требования к качеству изображения и цветопередаче.

Обеспечение соответствие — сертификация для полной стандартизации

Известно, что сертификация оборудования в лечебно-диагностической области — сложный процесс. Именно поэтому в производстве, реализации и обслуживании камер Basler MED ace Basler обеспечивает соответствие стандарту ISO 13485:2016, а также другим важным стандартам. Basler также является активным членом организаций по стандартизации, включая стандарты GigE Vision и USB3 Vision. Являясь производителем технологий для медицины и биологических наук, Basler может гарантировать, что вы приобретаете все компоненты у поставщика, который полностью соблюдает требования всех важных стандартов и следит за техническими разработками.

Преимущества набора функций «Обеспечение соответствия»

  • Соблюдение требований стандарта ISO 13485:2016 при производстве, реализации и обслуживании камер Basler MED ace
  • Сертификаты соответствия другиим стандартам, включая CE, UL, EMC класса А и B
  • Заморозка модификации наряду с экономией времени и затрат за счет упрощения процесса сертификации вашего медицинского оборудования
  • Basler — активный член организаций по стандартизации, включая стандарты GigE Vision и USB3 Vision

Подробнее о серии Basler MED ace

Сертификация по стандарту ISO 13485:2016

Сертификация по стандарту ISO 13485:2016

Пройдя сертификацию согласно ISO 13485:2016, Basler гарантирует соответствие строгим стандартам качества в производстве, продаже и обслуживании камер Basler MED ace для медицины и биологических наук. Наши клиенты получают множество преимуществ, включая сохранение соответствия за счет заморозки модификации, заблаговременное получение уведомлений о модификациях и возможность отслеживания важных компонентов. Таким образом, сертификация согласно ISO 13485:2016 означает существенное снижение затрат на техническое освидетельствование оборудования.

Читать подробности в техническом документе
Другие сертификаты камер Basler MED ace

Другие сертификаты камер Basler MED ace

Качество является в Basler первостепенным приоритетом: мы тестируем каждую камеру Basler MED ace, как всю другую продукцию Basler, в испытательной лаборатории нашего производственного предприятия. Тестирование проводится в соответствии с международными стандартами, чтобы наши клиенты точно знали, какие именно испытания проводятся. Basler предлагает все необходимые декларации соответствия, включая CE, UL, EMC класса А и B, CISPR класса А и B, FCC класса А и B, а также RoHs. Значит, вы можете быть уверены, что приобретаете продукцию у поставщика, который обеспечивает соответствие всем важным для вас стандартам качества.

Смотреть сертификаты Basler MED ace
Обеспечение соответствия: простая интеграция камер MED ace в офтальмологии

Обеспечение соответствия: простая интеграция камер MED ace в офтальмологии

Наши камеры идеально подходят для диагностических устройств в офтальмологии, включая ОКТ и офтальмоскопы. Они помогают врачам заглянуть вглубь человеческого глаза и диагностировать самые различные заболевания. Медицинские устройства в этой области должны соответствовать строгим нормативным требованиям. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Обеспечение соответствия» отвечают этим требованиям, поскольку их производство, реализация и обслуживание осуществляются в соответствии с ISO 13485:2016.

Подробнее о камерах в офтальмологии

Превосходное качество изображения — автоматическая съемка изображений безупречного качества

Качество изображения чрезвычайно важно в большинстве направлений медицины и биологических наук, где используются системы с интегрированной камерой. Камера играет центральную роль в обеспечении качества изображения, однако для производителей устройств значение имеет система в целом. По этой причине камеры Basler MED ace с набором функций MED «Превосходное качество изображения» предлагают удобные функции автоматической оптимизации изображения. Благодаря этому набору функций работа с камерой значительно упрощается, поскольку вы получаете безупречное качество изображения с первого кадра.

Преимущества набора функций «Превосходное качество изображения»

  • Стартовый набор настроек для получения изображений превосходного качества без дополнительных действий
  • Оптимизация изображения на FPGA с помощью запатентованного алгоритма оптимизации изображения Basler PGI
  • Функция автоматической настройки цветности/контрастности для выбора оптимальных цветов и увеличения контрастности одним щелчком мыши
  • Минимизированное время реакции при сильно колеблющихся условиях света

Подробнее о серии Basler MED ace

Оптимальный набор настроек для безупречного качества с самого первого кадра

Мы разработали стартовый набор настроек, чтобы вы сразу же получили снимки великолепного качества с Basler MED ace в медицине и биологических науках. Стандартные пользовательские настройки объединяют в себе несколько функций оптимизации изображения. Первый же сделанный кадр настолько безупречен, что вы сможете немедленно приступить к его анализу.

Изображение без применения стартового набора настроек
Изображение без применения стартового набора настроек
Изображение после применения стартового набора настроек
Изображение после применения стартового набора настроек

Basler PGI: встроенная технология оптимизации изображения для цветных и монохромных камер

Запатентованный алгоритм оптимизации изображения Basler PGI обеспечивает оптимизацию изображения для цветных и монохромных камер. Алгоритм представляет собой комбинацию функций шумоподавления и увеличения резкости, а также дебайеризации 5x5 и сглаживания цветов в случае цветных камер. Все функции выполняются на FPGA камеры, что означает существенную экономию ресурсов хост-системы.

Изображение без оптимизации PGI
Изображение без оптимизации PGI
Изображение с оптимизацией PGI
Изображение с оптимизацией PGI

Автоматическая калибровка цветов и контрастности для идеальной цветопередачи и кристальной четкости изображений

Точность цветопередачи чрезвычайно важна в медицине. Тем не менее правильно подобрать настройки цветов — непростая задача. Функция автоматической калибровки цветов сделает эту работу за вас. С ее помощью вы сможете сразу получать снимки с наилучшей цветопередачей. Высокая контрастность также играет важную роль в анализе снимков. С функцией автоматической настройки контрастности вы сможете сразу же получать изображения с идеальным уровнем контрастности. Функция автоматического регулирования гистограммы позволяет достичь еще более высокой контрастности изображения. Если у вас особые требования, вы можете настроить цвета и контрастность вручную.

Изображение до применения автоматической настройки цветов и контрастности
Изображение до применения автоматической настройки цветов и контрастности
Изображение после применения функции автоматической калибровки цветов
Изображение после применения автоматической настройки цветов и контрастности

Функция автоматического выбора экспозиции при изменении освещенности

Если в системе заменить объектив или увеличить зум, изменится освещенность, а значит, снизится качество изображения. Функция автоматического выбора экспозиции сразу же реагирует на изменение освещенности и мгновенно подстраивает параметры съемки. Таким образом, вы будете и дальше получать снимки наилучшего качества без дополнительных усилий.

Быстрая регулировка экспозиции при сильном колебании освещения Быстрая регулировка экспозиции при сильном колебании освещения
Превосходное качество изображения: безупречные снимки для микроскопии и офтальмологии благодаря автоматическим функциям

Превосходное качество изображения: безупречные снимки для микроскопии и офтальмологии благодаря автоматическим функциям

Производите системы со встроенными камерами? Хотите гарантировать получение безупречных качественных снимков сразу же после включения камеры? Тогда вам нужны камеры Basler MED ace с набором функций MED «Превосходное качество изображения»: помимо алгоритма Basler PGI, в них предусмотрены функции автоматической калибровки цветов и контрастности, а также выбора экспозиции при изменении освещенности.

Подробнее о камерах в микроскопии
Подробнее о камерах в офтальмологии

Идеальная цветопередача — простая и функциональная калибровка цветов

Для достижения идеальной цветопередачи в медицине и биологических науках необходимы возможности индивидуальной корректировки цветов. Калибровка цветов зачастую представляет собой сложный и трудозатратный процесс. Набор функций Basler MED «Идеальная цветопередача» максимально упростит вашу задачу, но при этом сохранит возможности настройки цветов по отдельности. Управляйте цветовым пространством в целом с помощью функций настройки тона, насыщенности, яркости и контрастности либо изменяйте параметры отдельных цветов в цветовом пространстве с инструментом 6 Axis Operator. Подберите идеальные цветовые параметры для максимально точной цветопередачи с инструментом Color Calibrator или используйте готовые наборы цветовых настроек, подобранные под различные источники света.

Преимущества набора функций «Идеальная цветопередача»

  • Basler Color Calibrator для повышения точности цветопередачи всего за несколько щелчков мыши
  • Удобные функции регулировки тона, насыщенности, яркости и контрастности для управления цветовым пространством в целом
  • Запатентованный алгоритм 6 Axis Operator для независимой настройки отдельных цветов в цветовом пространстве
  • Готовые наборы цветовых настроек под различные источники света

Подробнее о серии Basler MED ace

Basler Color Calibrator: простая калибровка цветов

Цветопередача выступает чрезвычайно важным фактором в медицине и биологических науках. Чтобы обеспечить точную цветопередачу, необходима калибровка цветов, чтобы устранить даже минимальное искажение цветов в цифровой проекции по сравнению с реальными цветами. Однако подбор «идеальных» цветовых параметров — крайне сложный процесс. Инструмент Basler Color Calibration Tool в пакете программного обеспечения pylon предлагает простое и быстрое решение для этой непростой задачи.

Безграничные возможности работы с цветовым пространством

Цветовые параметры необходимо подбирать в соответствии с конкретными условиями съемки. Набор функций MED «Идеальная цветопередача» предлагает широкие возможности управления цветовым пространством в целом. Корректируйте тон, насыщенность, яркость и контрастность вручную в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

Регулировка тона, насыщенности, яркости и контрастности Регулировка тона, насыщенности, яркости и контрастности

Basler 6 Axis Operator: настройка цветов по отдельности

Иногда для точной цветопередачи необходимо скорректировать на изображении только один цвет. Эта задача не составляет труда благодаря запатентованному инструменту Basler 6 Axis Operator, который позволяет регулировать цвета по отдельности. Кроме того, инструмент работает на FPGA камеры, что означает существенную экономию ресурсов хост-системы.

Изображение до регулировки цветов в 6 Axis Operator
Изображение до регулировки цветов в 6 Axis Operator
Изображение после регулировки пурпурного цвета в 6 Axis Operator
Изображение после регулировки пурпурного цвета в 6 Axis Operator

Готовые наборы цветовых настроек под различные источники света для экономии времени и усилий

В вашей системе установлен стандартный источник света? Набор функций MED «Идеальная цветопередача» предлагает готовые наборы цветовых настроек, подобранных в соответствии с наиболее распространенными видами освещения. В дополнение к настройкам, широко применяемым в промышленной обработке изображений, добавлены распространенные в микроскопии источники света, такие как Olympus Microscope LED (4500 K и 6000 K) и Leica Microscope LED (5500 K). Экономьте свое время и силы, выбирая из готовых наборов цветовых настроек в зависимости от вида освещения.

Идеальная цветопередача: оптимальное отображение цветов в микроскопии и офтальмологии

Идеальная цветопередача: оптимальное отображение цветов в микроскопии и офтальмологии

Во многих направлениях медицины и биологических наук, включая, среди прочих, микроскопию и офтальмологию, цветопередача играет чрезвычайно важную роль, поскольку на основе передаваемых камерой изображений выносятся медицинские заключения. Это означает, что цвета на цифровой проекции должны точно соответствовать реальным цветам. Набор функций MED «Идеальная цветопередача» предлагает готовые наборы настроек и удобные инструменты, с помощью которых вы сможете сразу же получать безупречные изображения и в то же время иметь возможность индивидуально настраивать параметры цветопередачи.
Подробнее о камерах в микроскопии

Подробнее о камерах в офтальмологии

Защита от пыли — для систем с особыми требованиями к чистоте

Во многих направлениях медицины и биологических наук к технологиям визуализации предъявляются высокие требования, включая соответствие особым стандартам чистоты. Например, в микроскопии, ввиду сильного увеличения, пыль и другие частицы, загрязняющие оптический путь, могут препятствовать корректному анализу изображения. При производстве камер Basler MED ace любые загрязнения исключены, однако пыль и другие частицы могут попасть в оптический путь во время транспортировки и при каждодневной эксплуатации. Модели камер с набором функций MED «Защита от пыли» были разработаны специально для того, чтобы раз и навсегда предотвратить попадание пыли в оптический путь.

Кратко о наборе функций «Защита от пыли»

  • Герметичное размещение сенсора
  • Отдельное производство в «чистой комнате»
  • Строгий контроль на наличие пыли и других частиц
  • Высокая надежность при каждодневной эксплуатации

Подробнее о серии Basler MED ace
Скачать флаер «Защита от пыли»

Герметичное размещение сенсора для защиты оптического пути

Герметичное размещение сенсора для защиты оптического пути

Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Защита от пыли» отличаются особой конструкцией. В этих моделях ИК-фильтр является стационарным. Пространство для размещения сенсора сведено к минимуму и герметизировано между ИК-фильтром и сенсором. Это снижает риск попадания пыли и других частиц в оптический путь во время транспортировки или при каждодневной эксплуатации камеры — так обеспечивается соответствие требованиям к чистоте.

Отдельное производство в «чистой комнате»

Отдельное производство в «чистой комнате»

Чтобы соответствовать особым требованиям к чистоте компонентов машинного зрения, предъявляемым в медицине и биологических науках, мы уделяем строгое внимание обеспечению чистоты при производстве камер Basler MED ace. Сборка камер Basler MED ace выполняется в отдельной «чистой комнате» только специально обученным персоналом. Мы также регулярно замеряем и документируем концентрацию частиц пыли в воздухе. Если концентрация слишком высока, сборка прерывается, проводится очистка и технический осмотр системы фильтров, после чего концентрация частиц в воздухе измеряется повторно.

Непрерывный контроль концентрации пыли и других частиц

Все камеры Basler MED ace производятся в отдельной «чистой комнате». Мы не только регулярно замеряем концентрацию частиц пыли в воздухе: во время сборки моделей камер с набором функций MED «Защита от пыли» проводится осмотр различных компонентов и затем окончательная проверка камеры в сборе на наличие пыли и других частиц. Сенсор и ИК-фильтр тщательно осматриваются и при необходимости подвергаются очистке. Готовая камера камера проходит тестирование с использованием нашего инструмента Camera Test Tool.

Высокая надежность при каждодневной эксплуатации

Камеры Basler MED ace долговечны и надежны. Они подходят для интеграции в системы различного назначения, а также для попеременной установки на нескольких устройствах, таких как микроскопы. Благодаря герметичному размещению сенсора, при эксплуатации камеры пыль и другие частицы не попадают в оптический путь, недоступный для профилактического обслуживания. Если когда-либо потребуется провести очистку ИК-фильтра, возможность загрязнения сенсора при этом полностью исключена.

Защита от пыли: особые требования к чистоте в микроскопии

Защита от пыли: особые требования к чистоте в микроскопии

Основная задача в микроскопии заключается в детальном исследовании и анализе мельчайших структур. Камеры, используемые для решения этой задачи, должны гарантировать получение четких изображений в высоком разрешении. Пыль и другие частицы могут исказить изображение и затруднить анализ. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Защита от пыли» отвечают самым высоким требованиям к чистоте и поэтому идеально подходят для применения в микроскопии.

Подробнее о камерах в микроскопии

Съемка при слабом освещении — безупречные изображения даже в условиях низкой освещенности

В самых распространенных областях применения камер в медицине и биологических науках, включая микроскопию и автоматизацию лабораторных процессов, съемка нередко ведется в условиях низкой освещенности. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Съемка при слабом освещении» разработаны для решения именно таких задач. Камеры не только оснащены современными высокопроизводительными КМОП-сенсорами, но также предлагают режим длительной экспозиции и встроенные функции управления гистограммой.

Преимущества набора функций «Съемка при слабом освещении»

  • Низкий уровень шума и высокая светочувствительность камеры в режиме длительной экспозиции
  • Регулировка отдельных цветовых каналов с помощью гистограммы
  • Обработка изображений непосредственно на FPGA камеры Basler MED ace

Подробнее о серии Basler MED ace

Режим длительной экспозиции и встроенные функции управления гистограммой для получения высококачественных изображений при слабом освещении

Идеальное качество изображения с длительной экспозицией

В различных направлениях медико-биологических наук, включая флуоресцентную микроскопию и молекулярную диагностику, длительность экспозиции может увеличиваться до нескольких секунд. При этом нередко страдает качество изображения. Но только не при использовании камер Basler MED ace: модели с набором функций MED «Съемка при слабом освещении» предлагают режим для оптимизации качества изображения за счет увеличения длительности экспозиции, при применении которого даже слабые световые сигналы регистрируются без посторонних шумов. Как следствие, уменьшается число «горячих» пикселей и снижается уровень шума на изображении.

Высокая контрастность благодаря встроенным функциям управления гистограммой

В условиях недостаточной освещенности затрудняется получение качественных изображений с четким представлением объектов съемки. Благодаря встроенной функции управления гистограммой вы получаете возможность независимой настройки контрастности по каждому цветовому каналу и, следовательно, регулировки точки черного. Результат — максимум информации на кристально чистом черном фоне. Еще одним преимуществом является выполнение такой предварительной обработки изображения непосредственно на FPGA камеры, что экономит драгоценные вычислительные ресурсы на стороне управляющей системы.

Съемка при слабом освещении: низкая освещенность не проблема в микроскопии и автоматизации лабораторных процессов

Съемка при слабом освещении: низкая освещенность не проблема в микроскопии и автоматизации лабораторных процессов

В условиях недостаточной освещенности затрудняется получение качественных высококонтрастных изображений. Подобная проблема, как правило, распространена в таких направлениях, как флуоресцентная микроскопия и автоматизированная молекулярная диагностика в лабораториях. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Съемка при слабом освещении» решают эту проблему. Высокочувствительные камеры, режим длительной экспозиции и встроенные функции управления гистограммой помогут получать изображения с более высокой контрастностью и низким уровнем шума.

Подробнее о камерах в микроскопии
Подробнее о камерах в лабораториях

Промышленное совершенство — высококачественные камеры и программное обеспечение в сочетании с многолетним опытом

Basler является одним из ведущих производителей камер для медицины и биологических наук, потому что наши камеры отличаются высокой производительностью, надежностью и долговечностью. Благодаря удобному SDK в составе программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite, расширенным возможностям автоматической настройки изображения, многочисленным фукнциям управления камерой и индивидуальной технической поддержке в сочетании 30-летним опытом Basler в сфере обработки изображений, интеграция камеры в систему никогда еще не была такой простой и эффективной.

Промышленное совершенство для вас

  • Программное обеспечение Basler pylon с удобным SDK
  • Возможности автоматической настройки для быстрого запуска камеры
  • Расширенные функции управления камерой для систем с особыми требованиями
  • Безупречная интеграция благодаря полной совместимости камер и программного обеспечения
  • Компетентная поддержка в процессе интеграции

Подробнее о серии Basler MED ace

Программное обеспечение Basler pylon — надежный и простой в использовании SDK

Программное обеспечение Basler pylon — надежный и простой в использовании SDK

Надежный и удобный SDK с полной документацией означает многочисленные преимущества. Это ключевой инструмент для быстрой интеграции камеры в систему в любых направлениях медицины, медицинских технологий и биологических наук. Пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite содержит такой удобный в работе SDK. С помощью пакета программного обеспечения каждой камерой можно управлять с ПК с Windows или Linux, устройством Android или Mac.

Скачать pylon

Автоматическое настройки плюс обширные возможности управления управления камерой

Камеры Basler предлагают множество возможностей автоматической настройки изображения. Они позволяют немедленно приступить к съемке изображений отличного качества для медицины и биологических наук. В то же время камеры предлагают полный спектр функций управления, в том числе аппаратный триггер, фрагменты изображения и различные пиксельные форматы. Все они предусмотрены в SDK в составе программного обеспечения для камер pylon.

Эффективная интеграция для быстрого запуска

Basler предлагает серию камер Basler MED ace, специально разработанную для медицины и биологических наук. С пакетом ПО pylon Basler Camera Software Suite вы сможете быстро и без лишних хлопот интегрировать камеру в систему, но если вы все же столкнетесь с проблемой в процессе интеграции, мы обязательно поможем с ней разобраться!

Высокая скорость — высокая кадровая частота, быстрая передача данных, стабильное качество

Basler предлагает быстрые и действительно надежные камеры для медицины и биологических наук. Например, для автоматизации лабораторных процессов необходимы камеры, способные быстро снимать последовательности кадров. Для автоматизации процессов и анализа объектов на основе изображений требуются камеры, которые могут предложить высокую частоту кадров, а также быструю и стабильную передачу данных изображения. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Высокая скорость» оснащены КМОП-сенсорами с технологией глобального затвора, а также интерфейсом передачи данных по стандарту USB3 Vision, и поэтому идеально подходят для решения этих непростых задач.

Отличительные особенности набора функций «Высокая скорость»

  • Высокая частота кадров благодаря КМОП-сенсорам
  • Быстрая передача данных по интерфейсу USB 3.0
  • Стабильная и безопасная передача данных изображения по стандарту USB3 Vision
  • Безупречная съемка движущихся объектов благодаря сенсору с технологией глобального затвора

Подробнее о серии Basler MED ace

КМОП-сенсор для высокой скорости съемки

КМОП-сенсор для высокой скорости съемки

Камеры Basler MED ace оснащены современными КМОП-сенсорами и поэтому идеально подходит для применения в медицине, медицинских технологиях и биологических науках — и даже превосходят по характеристикам сенсоры с технологией ПЗC. Почему? В ПЗC-сенсорах для считывания данных образовавшиеся заряды перемещаются из светочувствительных элементов (пикселей) в центральный усилитель. В КМОП-сенсорах заряды преобразовываются непосредственно в каждом пикселе, то есть считывание данных со всех пикселей сенсора выполняется одновременно. КМОП-сенсоры обеспечивают высокую частоту кадров по причине более короткого времени считывания данных изображения. Их низкое энергопотребление также означает меньшее тепловыделение и улучшенные шумовые характеристики, без дополнительного охлаждения сенсора.

Читать подробности в техническом документе

Интерфейс USB 3.0 для быстрой и надежной передачи данных

В автоматизации лабораторных процессов основными требованиями являются высокая скорость и стабильность передачи данных. Интерфейс USB 3.0 и стандарт USB3 Vision разработаны специально для удовлетворения этих требований. Скорость передачи данных по интерфейсу USB 3.0 достигает 350 МБ/с. Для сравнения скорость передачи данных по интерфейсу USB 2.0 составляет 45 МБ/с, а по интерфейсу GigE — до 100 МБ/с. USB 3.0 представляет собой интерфейс промышленного класса с технологией Plug-and-Play. Это обеспечивает высокую скорость, надежность и готовность к длительной эксплуатации. Стандарт USB3 Vision устанавливает стандартные требования к физическим разъемам, а также к надежности передачи данных изображения. Аппаратные компоненты и аксессуары, совместимые с USB3 Vision, тестируются и сертифицируются в соответствии с требованиями этого стандарта. Это гарантирует бесперебойное взаимодействие всех компонентов.
Подробнее о USB 3.0 в статье в разделе Vision Campus

Интерфейс USB 3.0 для быстрой и надежной передачи данных
Сенсор с технологией глобального затвора для съемки движущихся объектов

Сенсор с технологией глобального затвора для съемки движущихся объектов

При выборе камеры необходимо не только выбрать тип сенсора (КМОП или ПЗC), но также технологию затвора. Сенсоры могут оснащаться технологией глобального или скользящего затвора, которая определяет характер экспозиции сенсора при съемке объекта. В случае скользящего затвора экспозиция осуществляется по строкам. При съемке движущихся объектов часто возникают искажения, что приводит к появлению эффекта «плавающего затвора» на изображениях. В случае глобального затвора свет одновременно попадает на всю поверхность сенсора. Съемка движущегося объекта производится путем быстрой записи последовательности кадров. Именно поэтому сенсоры с технологией глобального затвора особенно хорошо подходят для съемки быстродвижущихся объектов, как, например, в автоматизации лабораторных процессов.
Читать подробности в техническом документе

Почему КМОП-сенсоры?

Сенсоры с технологией КМОП постепенно вытесняют ПЗC-сенсоры. Из этого видеоролика вы узнаете о преимуществах, которые КМОП-сенсоры предлагают в различных областях, в том числе медицине и биологических науках.

Высокая скорость: камеры Basler MED ace для быстрой и точной автоматизации лабораторных процессов

Высокая скорость и разрешение, надежность и безупречное качество изображения — вот наиболее важные требования, которым должны удовлетворять камеры в системах автоматизации процессов в лабораториях. Только с такими характеристиками обеспечивается быстрый анализ образцов и воспроизводимость результатов. Камеры Basler MED ace с набором функций MED «Высокая скорость» отвечают всем этим требованиям.

Подробнее о камерах в лабораториях и автоматизации

Остались вопросы?

Камеры Basler MED ace с наборами функций Basler MED предлагают максимальные преимущества. Каким именно образом? Специалисты нашего отдела продаж будут рады предоставить вам информацию и рекомендации!

Запрос в отдел продаж