Menu
Наборы функций Basler MED: такие же многообразные, как и задачи в медицине и биологических науках
Наборы функций Basler MED реализованы в камерах Basler MED ace. Эти наборы функций представляют собой комбинации самых передовых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Они были специально разработаны для различных направлений медицины, медицинских технологий и биологических наук.
Если указано, что модель камеры оснащена тем или иным набором функций, это означает, что она предлагает одну или несколько функциональных возможностей из этого набора. Обзор функций, предлагаемых каждой из камер Basler MED ace, представлен в контрольном списке функций.
Обзор наборов функций Basler MED

Обеспечение соответствия
При производстве, реализации и обслуживании камер Basler MED ace соблюдаются требования стандарта ISO 13485:2016. Кроме того, Basler обеспечивает соответствие другим применимым стандартам, включая CE, UL, EMC класс B, CISPR класс B и FCC класс B.
Подробнее об этом наборе функций
Превосходное качество изображения
Вы получаете высококачественные снимки сразу же после активации камеры, потому что в камерах Basler MED ace предусмотрены стартовый набор настроек и алгоритм Basler PGI, а также автоматические функции настройки изображения, включая автоматическую калибровку цветов и контрастности.
Подробнее об этом наборе функций
Идеальная цветопередача
В таких направлениях, как микроскопия и офтальмология, предъявляются особые требования к калибровке цветов. С этим набором функций у вас есть возможность самостоятельно корректировать цветопередачу, например, путем регулировки тона, насыщенности, яркости и контрастности изображения в целом, а также по отдельным цветам.
Подробнее об этом наборе функций
Защита от пыли
Оптические системы в медицине и биологических науках должны соответствовать особым требованиям с точки зрения чистоты. Как мы обеспечиваем это соответствие? Герметичное размещение сенсора, производство камер Basler MED ace в отдельной «чистой комнате» и тщательные проверки на наличие пыли и других частиц.
Подробнее об этом наборе функций
Съемка при слабом освещении
Добейтесь безупречного качества изображения даже при низкой освещенности! Одним из требований флуоресцентной микроскопии является длительная экспозиция. Благодаря КМОП-сенсорам с самой современной технологией и режиму длительной экспозиции, вы неизменно получаете изображения самого высокого качества.
Подробнее об этом наборе функций
Промышленное совершенство
Все камеры для медицины и биологических наук проходят тщательные испытания. Мы гарантируем высокое качество и предлагаем пакет программного обеспечения pylon, расширенные функции управления камерой и индивидуальную техническую поддержку, чтобы упростить для вас интеграцию камеры и съемку изображений безупречного качества.
Подробнее об этом наборе функций
Высокая скорость
Для высокоскоростных систем, которые применяются, например, в лабораторном оборудовании и в автоматизации лабораторных процессов, необходимы быстрые и надежные камеры. Глобальный затвор, сенсор с технологией КМОП и интерфейс USB 3 Vision позволяют Basler MED ace вести съемку со скоростью до 164 кадров в секунду.
Подробнее об этом наборе функцийМы будем рады вам помочь!
Какие наборы функций MED предлагают наибольшие преимущества именно для вашей системы? Какие камеры Basler MED ace лучше всего подходят для решения ваших задач? Специалисты нашего отдела продаж всегда рады предоставить рекомендации.