Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Камеры и компоненты для медицины, медицинских технологий и биологических наук: ассортимент Basler

Современные решения для обработки изображений нашли применение во многих направлениях медицины и биологических наук. Мы готовы предложить вам все необходимое: серия камер Basler MED ace специально разработана для медицины и биологических наук, где предъявляются высокие требования. Комплект Basler boost включает в себя камеру CXP-12 и интерфейсную плату от одного поставщика. Наши компоненты для встраиваемых систем машинного зрения с камерами серии dart — это максимальная производительность в компактном исполнении. Программное обеспечение pylon совместимо со всеми камерами и многочисленными компонентами из нашего ассортимента.

Преимущества нашей продукции для медицины и биологических наук

  • Камеры Basler MED ace: специально разработаны для медицины и биологических наук
  • pylon: пакет программного обеспечения для всех камер Basler и всех операционных систем
  • Компоненты: совместимые и проверенные аксессуары для камер Basler
  • Комплект Basler boost: камера CXP-12 и интерфейсная плата для высокой скорости передачи данных и снижения затрат на интеграцию
  • Модуль камеры Basler dart: бескорпусные камеры, компактные и легковесные, а также прочные и мощные

Basler предлагает идеальные компоненты для медицины и биологических наук

Basler предлагает широкий выбор компонентов, которые полностью отвечают строгим требованиям, предъявляемым в медицине и биологических науках. Познакомьтесь с нашим ассортиментом продукции для любых направлений медицины и биологических наук: камеры Basler MED ace, комплект Basler boost, видеомодули Basler dart.

Серия камер Basler MED ace

Серия камер Basler MED ace

Basler MED ace — наша первая серия камер, разработанная специально для таких областей, как медицина, медицинские технологии и биологические науки. При производстве, реализации и обслуживании всех этих камер соблюдаются все требования стандарта ISO 13485:2016. Камеры Basler MED ace оснащаются новейшими КМОП-сенсорами и универсальными наборами функций MED — и поэтому отлично справятся с задачами в самых различных областях, включая офтальмологию, микроскопию или автоматизацию лабораторных процессов.

Подробнее о Basler MED ace

ПО Basler pylon для медицины и биологических наук

pylon Camera Software Suite — это пакет программного обеспечения Basler для камер Basler.

С его помощью вы сможете быстро и без лишних усилий активировать камеры Basler с различными интерфейсами и стандартами на устройстве Android, компьютере Mac и ПК под управлением Windows или Linux.

Пакет программного обеспечения pylon

У вас есть вопросы? У нас есть ответы!

Возникли вопросы или требуется дополнительная информация о нашей продукции для медицины и биологических наук?
Специалисты нашего отдела продаж всегда рады помочь!

Запрос в отдел продаж