Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
31.03.2020

Защита от пыли: новый набор функций MED для камер Basler MED ace

Защита от пыли: новый набор функций MED для камер Basler MED ace

Basler добавляет набор функций MED Dust Protection («Защита от пыли») в первые четыре модели камер Basler MED ace. Этот новый набор функций разработан специально для медицины и медико-биологических наук. Этот набор функций получат все цветные камеры разрешением 2,3 и 5,1 Мп, которые в настоящее время находятся в серийном производстве. С набором функций «Защита от пыли» камеры Basler теперь сочетают в себе четыре характеристики, которые отвечают особым стандартам чистоты, часто предъявляемым к камерам для медицины и медико-биологических наук: герметичное размещение сенсора, пригодность для производства в «чистых комнатах», строгий контроль качества на наличие пыли и других частиц, а также высокая надежность при ежедневном использовании.

«Благодаря новому набору функций MED, камеры Basler MED ace теперь отвечают особым требованиям рынка, — поясняет Петер Берингер, руководитель отдела управления продукцией для медицинской отрасли в Basler AG. — В определенных направлениях медицины, медицинских технологий и медико-биологических наук, например в микроскопии, предъявляются особенно строгие требования к чистоте компонентов для получения изображений. Камеры с набором функций "Защита от пыли" удовлетворяют этим требованиям, и мы горды тем, что нам удалось сохранить цены на четыре улучшенные модели камер на прежнем уровне для наших клиентов».

Наборы функций Basler MED реализованы в камерах Basler MED ace. Набор функций «Защита от пыли» дополняет ряд существующих наборов функций в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство». Эти наборы функций представляют собой комбинации возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения, которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым в медицине и медико-биологических науках. Их основное преимущество для клиентов Basler заключается в сокращении затрат и ресурсов на проектирование системы. Они гарантируют получение изображений высокого качества за минимальное время, а также предлагают гибкие возможности для удовлетворения особых требований.

Цветные и монохромные камеры серии Basler MED ace могут похвастать не только наборами функций MED, но и новейшими КМОП-сенсорами Sony из линейки Pregius либо сенсорами PYTHON от ON Semiconductor. Они обрабатывают до 164 кадров в секунду с разрешением 20 мегапикселей. Сертификация системы управления качеством по стандарту ISO 13485:2016 имеет особое значение для клиентов, использующих камеры в медицине и медико-биологических науках. Пройдя эту сертификацию, Basler гарантирует дополнительные и более строгие процедуры обеспечения качества в процессах производства, реализации и обслуживания цифровых камер.

Общая информация об ассортименте Basler AG для медицины и медико-биологических наук представлена на www.baslerweb.com/medical .

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.