Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
5 мар. 2019 г.

Уже в серийном производстве: камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016

Уже в серийном производстве: камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016

В серийное производство вышли первые модели серии камер Basler MED ace, изготовленные в соответствии с ISO 13485:2016 (разрешение 2 Мп и 5 Мп). Это первая серия камер Basler, специально разработанная для медицины и биологических наук. Они станут идеальным выбором в этих областях, учитывая прекращение выпуска ПЗC-сенсоров Sony. Все модели оснащены КМОП-сенсорами последнего поколения, которые гарантируют превосходное качество изображения и при этом отличаются более выгодной ценой по сравнению с классическими ПЗC-сенсорами. В камеры Basler MED ace устанавливаются сенсоры Sony Pregius или PYTHON от ON Semiconductor, которые обеспечивают скорость съемки до 164 кадров в секунду при разрешении до 20 Мп. Помимо высокой производительности, они предлагают оптический формат до 1,1" с размером пикселя до 5,86 мкм и характеристикой временного темнового шума не выше 2е-.

Пройдя сертификацию согласно ISO 13485:2016, Basler вводит дополнительные стандарты обеспечения качества в процессы производства, реализации и обслуживания цифровых камер, а также их вывода на рынок. Международные производители медицинского оборудования получат преимущества за счет эффективных процедур управления качеством в соответствии четко определенными стандартами. Контроль и проверка процессов производства гарантируют надежное качество продукции, прослеживаемость причин отказов и комплексное управление изменениями позволят упростить процедуры проведения аудита, а разработка документации на продукцию и техническая поддержка осуществляются в соответствии с европейскими стандартами.

Камеры Basler MED ace также отличают уникальные наборы функций MED в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство». Эти наборы функций представляют собой комбинации самых передовых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Они были разработаны Basler специально для медицины и биологических наук, где предъявляются высокие требования к качеству изображений, и позволяют клиентам сэкономить затраты и ресурсы на этапе разработки. Инструменты Basler 6 Axis Operator и Color Calibrator обеспечивают полный контроль над цветовыми параметрами изображения, что чрезвычайно важно в таких областях, как офтальмология и микроскопия. Алгоритм оптимизации изображения PGI и другие новые автоматические функции настройки изображения помогут получить безупречное качество изображения с минимальными затратами времени – как на цветных, так и монохромных камерах.

Дополнительная информация представлена на www.baslerweb.com/medical

Подпись к изображению: Уже в серийном производстве: камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016

Загрузить пресс-релиз
Загрузить изображение (4c)
Загрузить изображение (rgb, онлайн)

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.