Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
14 янв. 2019 г.

Уже в серийном производстве: камеры ace U разрешением 20 Мп

Уже в серийном производстве: камеры ace U разрешением 20 Мп

Производитель камер Basler расширяет свою наиболее успешную серию камер: в серийное производство поступили четыре новых модели ace U с КМОП-сенсором IMX183 с технологией скользящего затвора из линейки Sony Exmor R. Эти камеры с сенсором формата 1" предлагают разрешение 20 мегапикселей и имеют компактную конструкцию с габаритами всего 29 х 29 мм. Благодаря комбинации этих характеристик, четыре новых модели ace U станут идеальным выбором для систем, предназначенных для инспекции мелких объектов, например, в контроле качества при производстве печатных плат или дисплеев. Учитывая тенденцию к постоянному увеличению разрешения современных дисплеев, разрешение камер, используемых для контроля качества при их производстве, должно быть соответственно высоким. Все четыре модели ace U содержат набор функций Basler PGI для цветных и монохромных камер, с помощью которого устраняются нежелательные артефакты, что обеспечивает эффективный визуальный анализ изображения на уровне пикселей. Таким образом, Basler открывает возможности для скрупулезного контроля качества дисплеев высокого разрешения на основе изображений безупречного качества и притом по очень привлекательной цене.

Cенсор Sony IMX183 с инновационной технологией задней засветки обеспечивает исключительную чувствительность и низкий уровень шума, несмотря на небольшой размер пикселей – всего 2,4 мкм. Этот высокочувствительный сенсор позволяет добиться превосходного качества изображения даже в условиях слабой освещенности.

Все четыре новых модели ace U предлагаются с интерфейсом передачи данных GigE или USB 3.0 и содержат набор функций PGI – уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Модели GigE также отличаются высокой производительностью и поддерживают функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Бесплатный пакет программного обеспечения для камер Basler pylon гарантирует быструю и простую интеграцию камер ace в систему машинного зрения.

Подпись под изображением: Уже в серийном производстве! Четыре новых модели камер Basler ace U с сенсором Sony IMX183 разрешением 20 Мп

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.