Информация от нашего отдела продаж о частичном удлинении сроков выполнения заказов. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
10.07.2019

Новые модели поступили в серийное производство: камеры Basler MED ace USB 3.0 с разрешением 9 и 12 Мп

Новые модели поступили в серийное производство: камеры Basler MED ace USB 3.0 с разрешением 9 и 12 Мп

Серия камер Basler, разработанная специально для медицины и биологических наук, пополнилась новыми моделями: еще восемь цветных и монохромных камер Basler MED ace уже поступили в серийное производство. Камеры USB 3.0 разрешением 9 и 12 Мп оснащены самыми современными КМОП-сенсорами и обеспечивают съемку со скоростью до 42 кадров в секунду. Таким образом, теперь в общей сложности 18 моделей камер в линейке Basler MED ace находятся в серийном производстве. «Помимо высокой производительности, все модели предлагают два уникальных преимущества, – рассказывает Петер Берингер, руководитель группы менеджеров по продукции для медицины в Basler AG. – Во-первых, при производстве, реализации и обслуживании камер на протяжении всего их жизненного цикла соблюдаются все требования стандарта ISO 13485:2016. Во-вторых, благодаря уникальным наборам функций Basler MED, которые объединяют в себе самые передовые возможности аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения, эти камеры еще лучше справляются с поставленными задачами».

Пройдя сертификацию согласно ISO 13485:2016, Basler вводит дополнительные и более строгие процедуры обеспечения качества в процессы производства, реализации и обслуживания цифровых камер, а также их вывода на рынок. Таким образом, производители медицинского оборудования или решений для лабораторной диагностики дополнительно выиграют за счет эффективной системы управления качеством с четко определенными стандартами. Контроль и проверка процессов производства обеспечивает надежное качество продукции, а прослеживаемость причин отказов и комплексное управление изменениями позволяют упростить процедуры обеспечения соответствия международным стандартам и сократить затраты на проведение аудита и разработку документации. Особенно важную роль для клиентов играет строго регулируемое управление изменениями. Сюда относится так называемая заморозка модификации, что означает отсутствие изменений в аппаратном и встроенном программном обеспечении. Это позволяет Basler обесчпечивать преемственность продукции Basler MED ace.

Камеры Basler MED ace также содержат уникальные наборы функций Basler MED в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство». Эти наборы функций представляют собой комбинации возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения, которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым в медицине и медико-биологических науках. Их основное преимущество заключается в том, что они помогают сэкономить затраты и ресурсы на этапе разработки, обеспечивая моментальное получение изображений безупречного качества с цветными и монохромными камерами.

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.