Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер
.
Расширение серии камер Basler MED ace: добавлены модели разрешением 6 Мп и 20 Мп
Basler представляет четыре новые модели в серии камер Basler MED ace для медицины и биологических наук. Предлагаются как цветные, так и монохромные камеры с интерфейсом USB 3.0 и высокочувствительными сенсорами Sony IMX178 (6 мегапикселей) и IMX183 (20 мегапикселей) с высоким разрешением и технологией задней засветки. Все они оснащены набором функций MED Защита от пыли, благодаря которому камеры удовлетворяют особым стандартам чистоты. Как и со всеми другими камерами серии Basler MED ace, при производстве, реализации и обслуживании этих моделей на протяжении всего их жизненного цикла соблюдаются требования стандарта ISO 13485:2016. Благодаря привлекательным ценам, новые модели разрешением 6 Мп идеально подойдут для малобюджетных систем, где также предъявляются высокие требования к производительности и качеству.
Оба сенсора IMX178 и IMX183 являются зарекомендовавшими себя на рынке КМОП-сенсорами от Sony. В зависимости от разрешения, они обеспечивают скорость съемки 59 или 17 кадров в секунду. Оба сенсора оснащены скользящим затвором и основаны на технологии задней засветки. Кроме того, отличительным преимуществом камер являются функции биннинга и индикатора фокусировки. Биннинг выходит на первый план, когда необходима высокая частота кадров на более низком разрешении. Индикатор фокусировки – это встроенная функция камеры, которая помогает обнаружить изображение с самой высокой резкостью.
Все модели в серии камер Basler MED ace предлагают уникальные наборы функций Basler MED в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Промышленное совершенство», «Высокая скорость» и «Защита от пыли». Эти наборы функций специально разработаны для удовлетворения особых требований, которые предъявляются в медицине и биологических науках, и представляют собой комбинации особых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Их преимущество для клиентов Basler заключается в сокращении затрат и ресурсов на этапе проектирования системы. Они гарантируют получение изображений высокого качества за минимальное время, а также предлагают гибкие возможности для удовлетворения особых требований.
«При создании серии камер Basler MED ace нашим главным приоритетом была разработка высокопроизводительных и долговечных камер, которые можно без лишних усилий интегрировать в медицинское оборудование. Мы достигли этой цели за счет внедрения стандарта ISO 13485:2016 в отдельных организационных областях, – поясняет Петер Берингер (Peter Behringer), руководитель группы менеджеров по продукции для медицины в Basler AG. – Благодаря наборам функций Basler MED, камеры MED ace также отвечают особым требованиям, например, к цветопередаче или чистоте. Подобные требования встречаются не только в медицине и биологических науках, но также в автоматизации производства. Если перед системой стоят задачи контроля качества, для выполнения которых необходимо высокое разрешение, пригодится набор функций MED Защита от пыли. Для решения задач автоматизированного оптического контроля, где важна цветопередача, идеальным выбором является набор функций MED Идеальная цветопередача».
Подробная информация об ассортименте Basler AG для медицины и биологических наук представлена на www.baslerweb.com/medical
.
Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.