Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер
.
Начато серийное производство 3D-камер Basler blaze
В серийное производство поступило второе поколение 3D-камер от производителя камер Basler. Оснащенная сенсором с новейшей технологией Sony DepthSense™ и высокоэффективными лазерными диодами VCSEL, камера Basler blaze, основанная на времяпролетном методе, отлично справится с самыми разнообразными задачами 3D-съемки в таких направлениях, как автоматизация, робототехника, логистика и медицина.
Благодаря высокой точности измерений и разрешению VGA 640 x 480 пикселей, эта 3D-камера особенно подходит для обнаружения препятствий и определения ориентации, объема и местоположения объектов на расстоянии до 10 метров. Времяпролетный сенсор Sony Time-of-Flight IMX556PLR с пиксельной структурой CAPD (Current Assisted Photonic Demodulator) обеспечивает оптическое измерение с почти миллиметровой точностью и чрезвычайно высокой надежностью.
Надежность и возможность работы при дневном свете для универсального применения
Благодаря компактным размерам, малому весу и конструкции без движущихся компонентов (за счет встроенного объектива и источник невидимого инфракрасного света), камера blaze идеально подходит для монтажа непосредственно на манипуляторе робота и интеграции в системы автоматизации. Водонепроницаемый и пылезащитный корпус с классом защиты IP67 и высокая ударопрочность обеспечивают бесперебойную работу в промышленной среде, где необходима высокая надежность и нечувствительность к внешним воздействиям.
Благодаря современной технологии лазерных диодов (VCSEL), камера blaze работает в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны около 940 нм. Именно поэтому она не зависит от окружающего освещения, а значит, нормально функционирует при дневном свете. Камера генерирует многокомпонентное изображение, состоящее из карты глубин, профиля яркости и таблицы точности, и на его основе создает плотные множества точек в 3D и полутоновые изображения в 2D в режиме реального времени со скоростью до 30 кадров в секунду. Преобразование необработанных данных в информацию о значениях глубин происходит на стороне камеры, что сводит к минимуму задержку и нагрузку на процессор управляющей системы.
С использованием SDK, совместимого с GenICam, можно быстро и удобно настроить камеру в соответствии с существующими требованиями. Кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода также упрощает интеграцию blaze в систему с одной или несколькими камерами. Помимо этого, можно использовать SDK для разработки приложений для blaze за счет подключения к общим библиотекам машинного зрения и сторонним программным платформам.
Заключение
«Благодаря современным 3D-технологиям машинного зрения машины могут не только «видеть» и «измерять» объекты, но также распознавать их, классифицировать и взаимодействовать с ними. Для этой цели идеально подходит времяпролетная камера, характеризующаяся высоким разрешением и точностью. Впечатляющие возможности позволяют применять эту камеру в различных прикладных и системных средах – при этом она предлагается по крайне привлекательной цене. В частности в таких направлениях, как "умное предприятие" и автоматизация логистики, где решаются задачи измерения грузов и укладки их на поддоны, а также в сфере автономного транспорта камера blaze способна существенно повысить гибкость технологических процессов и ускорить окупаемость инвестиций», – комментирует Себастьян фон Холдт, руководитель группы менеджеров по 3D-камерам в Basler. Подробная информация о камере и возможных областях ее применения приведена на baslerweb.com/blaze
.
Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.