Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
14.04.2020

Камера и комплекты Basler boost уже в серийном производстве

Камера и комплекты Basler boost уже в серийном производстве

Basler начинает серийное производство новой серии камер и комплектов boost CXP-12. В комплекте boost Bundle сильные стороны камеры boost, включая высокое разрешение и скорость съемки благодаря КМОП-сенсорам с современной технологией, объединены с производительностью интерфейса, отвечающего новому стандарту CoaXPress 2.0. Приобретая комплект boost, клиенты получают возможность проектирования систем, использующих все преимущества этой комбинации. Благодаря своим характеристикам, камеры с интерфейсом CXP-12 идеально подходят для систем автоматизированного оптического контроля, которые отвечают, например, за контроль качества упаковки, печатных плат, бутылок или поверхностей, а также применяются в медицинской сфере.

Камеры серии boost оснащаются самыми современными сенсорами – Sony IMX253 c разрешением 12 мегапикселей при максимальной скорости съемки 68 кадров в секунду либо Sony IMX255 с разрешением 9 мегапикселей при максимальной скорости съемки 93 кадров в секунду – и поэтому предлагают непревзойденное качество изображения. Кроме того, интерфейс передачи данных обеспечивает пропускную способность до 12,5 Гбит/с благодаря современному стандарту CoaXPress 2.0, а SDK в составе пакета программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite предоставляет возможности удобного управления обоими компонентами (камерой и интерфейсной платой) и гарантирует простоту интеграции и эксплуатации камеры. В отсутствие необходимости использовать отдельный кабель ввода-вывода, технология Power-over-CXP (PoCXP) позволяет проектировать решения с единственным кабелем длиной до 40 метров. Это упрощает аппаратную архитектуру и способствует экономии затрат на систему.

В настоящее время предлагается четыре модели камер Basler boost, однако в будущем планируется дополнить серию новыми моделями.

Подробную информацию о серии камер Basler boost и комплекте boost Bundle можно узнать на веб-сайте Basler .

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.