Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс | Сенсор | |
---|---|---|---|---|---|---|
acA720-290gm | 720 px x 540 px | 291 fps | Mono | GigE | IMX287 |
|
acA720-290gc | 720 px x 540 px | 291 fps | Color | GigE | IMX287 |
|
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Mono | GigE | IMX273 |
|
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Color | GigE | IMX273 |
|
На 3-й квартал 2018 г. запланирован выпуск опытных образцов следующих моделей камер:
Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс | Сенсор | |
---|---|---|---|---|---|---|
acA720-520um | 720 px x 540 px | 525 fps | Mono | USB 3.0 | IMX287 |
|
acA720-520uc | 720 px x 540 px | 525 fps | Color | USB 3.0 | IMX287 |
|
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Mono | USB 3.0 | IMX273 |
|
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Color | USB 3.0 | IMX273 |
|
Чтобы узнать подробности о новых моделях ace или получить дополнительную информацию, обратитесь в наш отдел продаж или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.
Не нашли подходящую камеру? Посмотрите другие модели из линейки ace U и узнайте подробнее о других линейках камер ace на нашем веб-сайте. Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 130 моделей.