Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
11.03.2019

Уже в серийном производстве: камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016

Уже в серийном производстве: камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016

Первые модели беспрецедентно высокопроизводительных камер серии Basler MED ace разрешением 2 Мп и 5 Мп, изготовленных в соответствии со стандартом ISO 13485:2016, уже поступили в серийное производство. MED ace – первая серия камер, разработанных Basler специально для медицины и биологических наук. Они станут идеальным выбором в этих областях, учитывая прекращение выпуска ПЗC-сенсоров Sony. Все модели оснащены самыми современными КМОП-сенсорами, которые намного превосходят по характеристикам классические ПЗC-сенсоры: камеры Basler MED ace убеждают более высоким качеством изображения при значительно меньшей стоимости. В камеры Basler MED ace устанавливаются сенсоры Sony Pregius или PYTHON от ON Semiconductor, которые обеспечивают скорость съемки до 164 кадров в секунду при разрешении до 20 Мп. Помимо высокой производительности, они предлагают оптический формат до 1,1" с размером пикселя до 5,86 мкм и характеристикой временного темнового шума не выше 2е-.

Пройдя сертификацию согласно ISO 13485:2016 , Basler вводит дополнительные стандарты обеспечения качества в процессы производства, реализации и обслуживания цифровых камер, а также их позиционирования на рынке. Международные производители медицинского оборудования получат преимущества за счет эффективных процедур управления качеством в соответствии четко определенными стандартами. Контроль и проверка процессов производства гарантируют надежное качество продукции, прослеживаемость причин отказов и комплексное управление изменениями позволят упростить процедуры проведения аудита, а разработка документации на продукцию и техническая поддержка осуществляются в соответствии с европейскими стандартами.

Камеры Basler MED ace также содержат уникальные наборы функций Basler MED в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство». Эти наборы функций представляют собой комбинации самых передовых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Они были разработаны Basler специально для медицины и биологических наук, где предъявляются высокие требования к качеству изображений, и позволяют клиентам сэкономить затраты и ресурсы на этапе разработки. Инструменты Basler 6 Axis Operator и Color Calibrator обеспечивают полный контроль над цветовыми параметрами изображения, что чрезвычайно важно в таких областях, как офтальмология и микроскопия. Алгоритм оптимизации изображения PGI и другие новые автоматические функции настройки изображения помогут получить безупречное качество изображения с минимальными затратами времени – как на цветных, так и монохромных камерах.

Хотите узнать больше о камерах Basler MED ace и наборах функций Basler MED? Напишите нам. Мы будем рады ответить на ваши вопросы.

RSS-канал

Logo - RSS-канал

Подпишитесь на рассылку в формате RSS и получайте новости Basler оперативно, легко и удобно.

RSS-канал