Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
06.06.2017

Новая летняя версия pylon 5!

Новая летняя версия pylon 5!

Новую версию pylon 5 (версию 5.0.9) уже можно загрузить с нашего веб-сайта . Помимо исправления ошибок и небольших улучшений, эта версия предлагает следующие возможности:

Строка поиска в списке функций

В средстве обзора функций теперь предусмотрена строка поиска, введя ключевое слово в которую можно быстро найти требуемую функцию камеры по имени.

pylon для Linux/ARM в 64-разрядной версии

Теперь в pylon также предусмотрена поддержка новейших 64-разрядных процессоров ARM v8 и платформ, таких как Nvidia Tegra X1/X2 (например, Jetson X1/X2), Amlogic S905 (например, ODROID C2) или Snapdragon 410c (например, Dragonboard 410c).

pylon Viewer и IP Configurator для платформ на базе ARM

Впервые популярные инструменты pylon Viewer и IP Configurator также предлагаются для платформ Linux/ARM.

pylon для Linux в дистрибутиве Debian

Для пользователей Debian и связанных дистрибутивов Linux (например, Ubuntu) процедура установки pylon еще больше упростилась благодаря дистрибутиву Debian.

Полный обзор новых возможностей pylon приведен в примечаниях к выпуску .

Bandwidth Manager USB 3.0 для Linux

С помощью этого простого и удобного инструментального средства пользователь может проверить, обеспечивают ли установленные параметры настройки пропускной способности надежную передачу всех изображений камерой USB 3.0 в рабочее приложение (например, средство просмотра pylon Viewer). Оно поможет оптимизировать систему с камерой USB 3.0 с точки зрения обеспечения надежности и максимального использования пропускной способности для передачи видеоданных. Для этого достаточно указать нагрузку на канал для каждой интегрированной в систему камеры USB 3.0, чтобы все камеры могли без ошибок передавать видеоданные на максимальной доступной пропускной способности.

RSS-канал

Logo - RSS-канал

Подпишитесь на рассылку в формате RSS и получайте новости Basler оперативно, легко и удобно.

RSS-канал