Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
08.10.2019

All-over-IP 2019: с нетерпением ждем вас снова!

All-over-IP 2019: с нетерпением ждем вас снова!

Подберите подходящую камеру для решения именно ваших задач вместе с нашими специалистами. На нашем стенде E2.1 на форуме All-over-IP в Москве, который пройдет с 20 по 22 ноября 2019 года, у вас будет возможность познакомиться как с нашими новейшими, так и уже проверенными на практике камерами и обсудить последние тенденции в сфере компьютерного зрения.

Технологии Basler на форуме

Вы познакомитесь с новейшими моделями из нашей недавно представленной серии камер ace 2 . Благодаря оптимизированной конструкции многие модели камер ace 2 также могут эксплуатироваться при температурах от -10°C до +60°C. Расширенный температурный диапазон станет особым преимуществом в условиях с перепадом температур.

Вы также увидите следующее поколение 3D-камер Basler blaze. Basler blaze сочетает в себе такие характеристики, как высокое разрешение (VGA), высокая точность благодаря инновационной технологии сенсора DepthSense™ от Sony и широкие функции, и при этом предлагается по весьма привлекательной цене. Эта универсальная времяпролетная камера, оснащенная сенсором Sony DepthSense™ IMX556 и новейшей лазерной диодной технологией (VCSEL), позволяет быстро и точно определять 3D-форму и вычислять объем объектов съемки для решения самых различных задач.

Будем с нетерпением ждать вас у стенда Е2.1!