물론 시장에서 사용되는 카메라 인터페이스가 USB 3.0만 있는 것은 아닙니다. 인기 있는 다른 인터페이스로는 GigE(기가비트 이더넷), Camera Link, FireWire 그리고 USB 2.0이 포함됩니다. 이들 인터페이스 각각 장점과 단점 그리고 서로 다른 이상적인 사용 시나리오를 갖고 있습니다. 예를 들어 GigE는 긴 케이블을 잘 소화해내고 Camera Link는 아주 많은 양의 대역폭이 필요할 때 좋은 옵션입니다.
FireWire와 USB 2.0은 오래된 기술로서 상당한 기술적 제약이 뒤따릅니다. 이 기술과 호환되는 구성 요소 개수가 줄어듦에 따라 더 이상 무조건적으로 권장할 수 있는 기술은 아닙니다. 한참 많이 쓰일 때 FireWire는 인상적인 플러그앤플레이 및 실시간 호환성을 제공했지만 이제는 저렴한 FireWire용 구성 요소들이 많지 않고 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다. 고장난 구성 요소를 교체하는 데 비용이 점차 증가하고 교체도 어려워질 것으로 예상됩니다. FireWire는 사실상 멀지 않은 장래에 시장에서 사라질 것입니다. USB 2.0 기기들은 매우 저렴하고 구하기 쉽지만 인터페이스 자체는 이미 후발 주자인 USB 3.0이 더 많이 사용되고 있습니다. 자세한 내용은 나중에 다시 설명합니다.
또한 일반적으로 애플리케이션 요구 사항에 따라 Camera Link, GigE 또는 USB 3.0 중에서 카메라에서 PC로 빠르고 안전하면서 신뢰성 있게 이미지 데이터를 전송할 수 있는 최상의 인터페이스를 선택할 수도 있습니다.
USB 3.0에는 몇 가지 인터페이스의 장점들이 결합되어 있습니다. 이 인터페이스는 GigE와 Camera Link 사이의 격차를 없애 주는 대량의 대역폭을 제공합니다. 이 외에도 플러그앤플레이 호환성, 낮은 CPU 부하 그리고 신뢰할 수 있는 USB3 Vision 산업용 표준이라는 특성을 갖고 있습니다. 그 밖에 USB 3.0인터페이스는 호스트와 장치 간의 신뢰도가 높은 데이터 전송 능력, 그리고 내장 버퍼 메모리를 제공해 산업용 애플리케이션에서 최고의 안정성을 보장합니다.