컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
실험실 장비 및 자동화용 카메라
과학 또는 의료 목적의 진단 실험실 자동화 솔루션에 포함된 카메라는 뛰어난 성능을 제공하며, 빠른 속도와 해상도, 안정성 및 최상의 이미지 품질로 재생 가능한 분석과 높은 샘플 처리량을 구현합니다. Basler 카메라는 이러한 기능을 정확히 제공하여 카메라의 신축적인 사용 및 자동화 솔루션과의 손쉬운 통합을 가능하게 합니다. 그 결과, Basler 카메라는 실험실 자동화를 위한 신기술 개발 및 최적화 작업에 기여합니다.
프로세스 자동화 및 품질 관리에 적합한 카메라
카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 센서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 164 color | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 color | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Color | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Mono | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 카메라뿐만 아니라 Basler dart 시리즈의 카메라도 프로세스 자동화 및 품질 관리 분야의 작업에 적합합니다.
바이오 이미징에 적합한 카메라
카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 센서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 164 color | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 | IMX183 |
|
실험실 기기 및 자동화에 관한 흥미로운 발행물

신뢰도 높은 암 진단을 위한 혁신적인 실험실 자동화
실험실 결과가 부정확하거나 뒤섞인 경우 환자는 잘못된 치료를 받게 됩니다. inveox 사(社)는 Basler dart 카메라를 이용해 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 완벽히 자동화되고 디지털화된 병리 조직학을 구현합니다.
고객 사례 읽기
Basler ace 카메라를 이용한 정자 분석 자동화
Microptic S. L.은 자동화된 진단 시스템을 제공하는 대표 업체입니다. 이 회사는 자동 정자 분석을 위한 주요 제품인 SCA 정자 분석기의 비전 기술을 위해 Basler ace 카메라를 사용합니다.
고객 사례 읽기
Vision을 이용한 실험실 자동화
병원과 연구소는 점점 자동화되는 추세를 보이고 있습니다. 카메라 기반 작업이 자동화되는 주요 원인과 대표적인 적용 분야에 대해 알아보세요.
Vision Campus에서 자세한 내용 읽기의료 및 생명의 다양한 작업 분야

안과
안과 진단 및 치료 장치의 이미징 구성 요소에 대한 핵심 요구 사항은 속도, 해상도 및 재현 기능입니다. Basler 카메라는 이러한 요구 사항을 완벽히 충족합니다.
안과용 카메라에 대해 자세히 알아보기
현미경 검사
뛰어난 색상 재현 기능과 높은 다이내믹레인지를 통해 실시간으로 제공되는 고품질 이미지는 기존 광학 검사뿐만 아니라 형광 현미경 검사 작업용 카메라에도 요구되는 사항입니다. Basler 카메라는 이 모든 요건을 충족합니다.
현미경 검사용 카메라에 대해 자세히 알아보기
기타 작업
최고의 이미지 품질, 고해상도 및 빠른 속도를 구현하는 Basler 카메라는 다양한 작업에 적합합니다. 여기에는 피부과 작업이나 수술 또는 치과 치료 과정의 이미징 절차가 포함됩니다.
기타 작업용 카메라에 대해 자세히 알아보기궁금한 점이 있으신가요?
실험실 장비 및 자동화 분야에서 Basler 카메라의 역할에 대해 보다 자세한 정보가 필요하신가요? Basler 영업 팀은 풍부한 정보를 바탕으로 고객의 문의사항에 친절히 답변해 드립니다!