컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
Basler MED 기능 세트 – 의료 및 생명 과학 분야의 애플리케이션이나 다양한 기능
Basler MED 기능 세트는 Basler MED ace 카메라의 일부를 구성하며, 강력한 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. 이 기능 세트는 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 다양한 애플리케이션을 위해 특별 개발되었습니다.
카메라 모델이 특정 기능 세트로 할당되면, 해당 세트에서 사용 가능한 기능을 하나 이상을 포함할 수 있습니다. 기능 체크 리스트에서는 모든 Basler MED ace 카메라의 기능 조합을 확인할 수 있습니다.
Basler MED 기능 세트의 주요 특징

의료 기준 준수
Basler는 ISO 13485: 2016에 따라 Basler MED ace 카메라를 생산 및 유통하고 서비스를 제공합니다. 또한 CE, UL, EMC 클래스 B, CISPR 클래스 B 및 FCC 클래스 B와 같은 모든 관련 기준을 준수합니다
의료 기준 준수에 대해 자세히 알아보기
Brilliant Image
Basler MED ace 카메라에는 자동 색상 또는 자동 컨트래스트와 같은 자동 이미지 기능과 함께 최적의 웨이크업 설정과 Basler PGI 알고리즘이 포함되어 있어 카메라를 실행하는 즉시 고품질의 사진을 얻을 수 있습니다.
Brilliant Image에 대해 자세히 알아보기
Perfect Color
현미경 검사나 안과 관련 애플리케이션에는 개별적인 색상 조정 옵션이 필요합니다. 개별 색상이나 사진 전체에 대한 색조, 채도, 밝기 및 컨트래스트 등을 설정을 조정하여 사진의 색상 재현을 직접 디자인해 보세요!
Perfect Color에 대해 자세히 알아보기
방진 설계 제조+
의료 및 생명 과학 애플리케이션의 광학 시스템은 차원이 다른 청결성을 요구합니다. Basler는 센서 룸 밀폐, 클린룸에서 Basler MED ace 별도 제작, 먼지 및 기타 이물질에 대한 엄격한 테스트를 통해 이러한 특별한 요구 사항을 충족합니다.
방진 설계 제조 ⁺에 대해 자세히 알아보기
저조도 이미징
어두운 곳에서도 우수한 화질을 유지하세요! 형광 애플리케이션은 긴 노출 시간이 필요한 대표적인 애플리케이션입니다. Basler MED 기능 세트는 최신 CMOS 센서 기술과 장시간 노출 모드를 통해 언제나 최상의 이미지 품질을 구현합니다.
저조도 이미징에 대해 자세히 알아보기
산업적 우수성
Basler는 의료 및 생명 과학 분야의 모든 카메라에 대해 강도 높은 테스트를 시행합니다. pylon 소프트웨어 패키지, 확장된 카메라 제어 기능 및 개별 고객에 대한 서비스로 카메라를 쉽게 통합하고 고품질의 사진을 얻을 수 있습니다.
산업적 우수성에 대해 자세히 알아보기
빠른 속도
실험실 장비 및 자동화와 같은 고속 애플리케이션에는 빠르고 안정적인 카메라가 필요합니다. Basler MED ace시리즈의 글로벌 셔터, CMOS 센서 기술 및 USB 3 Vision 인터페이스 기술은 초당 최대 164 프레임의 프레임 속도를 지원합니다.
빠른 속도에 대해 자세히 알아보기언제든지 연락 주세요!
어떤 MED 기능 세트가 귀하의 애플리케이션에 최적의 이점을 제공할 수 있는 MED 기능 세트는 무엇일까요? 애플리케이션에 가장 적합한 Basler MED ace 카메라는 무엇일까요? Basler 영업 팀이 친절히 답변해 드립니다!