컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
문제 상황
눈 검사를 위한 다양한 디바이스를 개발, 생산 및 유지하는 데에는 많은 비용이 듭니다. 그러나 수많은 디바이스의 종류에도 불구하고 그 중 다수는 이미지 기능을 사용합니다. 디바이스 제조업체가 결과적으로 시너지 효과를 누리기 위해서는 숙련된 파트너가 필요합니다. 계획 단계에서는 다음과 같은 다양한 측면을 고려해야 합니다.
- 다양한 디바이스에서 비전 시스템의 공통 요소 정의
- 범용(여러 디바이스에서 사용 가능) 및 개별(단일 디바이스에서 사용 가능) 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 개발
- 하드웨어 구성 요소의 장기적인 가용성 보장
솔루션
기능은 서로 다르지만 공통 요소가 있는 여러 종류의 디바이스를 제조하고 계십니까? 컴퓨터 비전 시스템에 공통 요소가 있습니까? 이러한 경우에는 여러 디바이스에 적합하면서도 개별 디바이스에 맞는 특정 기능을 쉽게 제공할 수 있도록 범용 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다.
Basler의 안과 사례에서 임베디드 컨트롤러의 완전 주문형 디자인은 눈 검사를 위한 다양한 디바이스의 핵심 요소를 구성합니다. 맞춤형 솔루션에서는 캐리어 보드와 SoM(System on Module)이 하나의 보드에 배치됩니다. Basler는 임베디드 컨트롤러를 개발하여 다양한 디바이스에 통합할 수 있으며 이는 하나 이상의 카메라, 레이저 또는 소프트웨어로 보완할 수 있습니다. 결과적으로 굴절각막계는 OCT 디바이스 및 안압계와 동일한 임베디드 컨트롤러를 기반으로 작동할 수 있습니다.
Basler의 이미지 캡처용 포트폴리오에는 수백 대의 카메라가 포함되어 있지만 개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 카메라를 개발하는 것은 효과적인 대안입니다. 안과 분야에서도 이러한 접근은 유효했습니다. Basler는 이전에 포트폴리오에서 사용할 수 없었던 센서를 MIPI 인터페이스가 탑재된 dart 카메라 모듈에 통합했습니다. 그 결과 임베디드 컨트롤러와 완벽한 조화를 이루는 경제적인 카메라 모듈이 탄생했습니다.
하드웨어 외에도 소프트웨어를 통해 컴퓨터 비전 시스템을 개별화할 수 있습니다. Basler는 카메라 테스트 사용 및 제어를 위한 pylon 카메라 소프트웨어 제품군, 이미지 처리를 위한 pylon vTools 및 시스템 통합을 위한 보드 지원 패키지를 제공합니다. 소프트웨어를 사용하여 하드웨어에 특정 기능을 할당하고 다양한 디바이스의 컴퓨터 비전 시스템을 지정해 보세요.
고객별 비전 시스템을 개발하기 위해서는 초기 비용이 요구됩니다. 그러나 장기간 가용성을 갖춘 맞춤형 비용 최적화 시스템은 상당한 시너지 효과를 제공합니다.
이점
- 불필요한 요소를 최소화하고 필요한 하드웨어만 탑재한 임베디드 컨트롤러의 완전 주문형 디자인
- 범용 임베디드 컨트롤러는 높은 유연성을 제공하여 다음과 가은 이점을 제공합니다.
- 한 대 혹은 여러 대의 카메라 하드웨어와의 연결
- 소프트웨어를 통한 다양한 기능 구성
- 인터페이스, 센서 및 가격에 대한 개별 요구 사항을 충족하는 맞춤형 dart 카메라 모듈
- 다양한 디바이스에 임베디드 컨트롤러 및 카메라 모듈을 사용하여 수량을 늘리고 구성 요소당 비용을 절감하여 확장성 지원
이 솔루션이나 해당 개별 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으십니까? 언제든지 문의해 주시면 Basler가 친절히 답변해 드리겠습니다!