컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
품질 보증은 정기적인 관리와 기록을 통해 이뤄집니다.
제품의 품질은 다양한 측면에 영향을 받으며 품질 보증도 마찬가지입니다. Basler는 ISO 13485: 2016 인증을 확보하여 특히 의료 및 생명 과학용 카메라에서 이러한 다각적인 품질 보증을 효과적으로 실현합니다.
Basler는 신중한 태도로 공급업체를 선정 및 검토하고 정기적으로 평가합니다. Basler는 모든 Basler MED ace 카메라를 클린룸에서 별도의 제조 공정을 통해 생산합니다. 생산 과정에서 지속적인 검증과 모니터링 작업이 이루어집니다. 선택된 구성 요소에 대한 품질 테스트는 입고 부문에서 시작되어 전체 제조 프로세스를 거쳐 카메라 배송 단계까지 계속됩니다. Basler는 정형화된 문서를 활용하여 주요 구성 요소의 추적 가능성과 투명성을 보장합니다.
최상의 품질을 위한 단계별 노력

Basler는 매우 폭넓은 품질 보증 프로세스를 수행합니다. 또한 의학, 의료 기술 및 생명 과학을 위해 카메라에 정교한 주의를 기울입니다. Basler MED ace 카메라는 별도의 클린룸에서 조립되며 특수 교육을 받은 직원만 작업에 참여할 수 있습니다. 우선 자동화된 테스트 작업을 통해 센서 방향을 확인한 다음, 센서의 청결성 확보를 위해 전면 모듈 테스트를 수행합니다. 그 다음에는 카메라 테스트 툴을 이용해 완벽히 자동화된 테스트를 수행합니다. 그 결과 100% 테스트를 통과한 카메라가 탄생하게 됩니다.
궁금한 점이 있으신가요?
품질은 특히 의료 및 생명 과학 분야에서 매우 중요한 요소입니다. Basler가 MED ace 카메라의 품질을보장하는 방법에 대해 궁금한 점이 있으신가요? Basler 영업 팀이 궁금증을 해결해 드립니다.