브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • 우리는 미래를 보았습니다

신형 CMOS 센서 성능과 연결된 CoaXPress 2.0 표준

Basler는 놀라울 정도로 높은 대역폭을 위한 새 CoaXPress 2.0 표준을 새로운 차원의 CMOS 센서 성능과 결합해 복잡한 비전 시스템을 단순화하여 비교할 수 없는 수준의 가성비를 제공합니다. 빠른 속도, 고해상도 및 단순한 배선은 새로운 표준과 첨단 CMOS 센서 기술을 결합에 따른 주요 혜택입니다.

CoaxPress 2.0 에 대한 정보 받기

프레임그레버 기술을 이용한 고성능 컨트롤

Basler는 프레임그레버 기술을 이용하는 경우와 같은 복잡한 이미징 시스템의 어려움을 이해하고 있습니다. 우리는 고객을 새로운 차원으로 안내하기 위해 이들 기술을 새로운 CoaXPress 2.0 표준 및 첨단 CMOS 센서 기술과 연결할 때 이 점을 고려합니다. 미래에는 카메라와 프레임그레버 모두 통합 용이성이 입증된 Basler로부터 공급받게 될 것입니다. 비전 구성 요소의 매끄러운 상호 작용을 위해 준비하십시오.

CoaXPress 2.0을 통한 놀라울 정도로 높은 대역폭

대표적인 고속 인터페이스인 CoaXPress 1.1의 주요 특징은 높은 대역폭, 실시간 동작, 초정밀 트리거 그리고 가성비가 좋은 배선 옵션입니다.

새 CoaXPress 2.0 표준(CXP-12)은 단일 회선에서의 최대 대역폭을 12.5 Gbit/s까지 끌어올립니다. 이로 인해 더 높은 해상도와 프레임 속도를 이용할 수 있게 해 줍니다. 같은 양의 데이터를 전송할 때 필요한 케이블은 CoaXPress 1.1 표준에 비해 절반에 불과합니다. Power over CXP (PoCXP) 및 트리거링과 결합하면 CoaXPress 케이블 이외의 배선이 필요하지 않습니다.

새 CXP-12 인터페이스로 업데이트함으로써 전송되는 백만 픽셀당 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

비교할 수 없는 가성비

최신 표준과 최신 하드웨어 솔루션을 연결하면 전체 시스템 비용이 크게 감소되어 비교할 수 없는 수준의 가성비를 얻을 수 있습니다.

가성비가 뛰어나면서 성능은 향상된 CMOS 센서로 전환하면 고객들은 현실적인 가격에 세계적인 수준의 이미지 품질을 경험할 수 있습니다.

새 CoaXPress 2.0 표준은 비용 절감 효과도 제공합니다. 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 옵션 및 전원 공급 장치를 하나의 케이블 솔루션으로 해결함으로써 비전 시스템의 구성 요소 비용 및 복잡성이 감소합니다. 결과적으로 초당 백만 비트 또는 초당 백만 픽셀 기준 비용이 크게 감소되기 때문에 새 비전 시스템을 평가할 때 비교할 만한 가치가 있습니다.

새로운 차원의 CMOS 센서 성능

최근 몇 년 사이 CMOS 센서 기술은 괄목할 만한 수준으로 업그레이드되었습니다.

빠른 속도 및 해상도, 낮은 소비 전력 그리고 무엇보다 최근 개선된 노이즈 특성, 양자 효율, 그리고 컬러 컨셉은 CMOS 센서를 시장에서 새로운 자리에 올려놓았습니다. 이에 따라 전에 CCD 센서가 독차지했던 애플리케이션들에 이제 CMOS 센서를 사용할 수 있게 되었습니다.

CMOS 기술의 성능 개선과 강력한 가성비는 이 센서를 머신 비전 애플리케이션에서 더욱 매력적인 제품으로 만들어주고 있습니다. 특히 높은 프레임 속도에도 불구하고 이미지 품질 저하가 거의 없어 고객들의 관심이 더 커지고 있습니다.