Menu
성공 사례
Nanolive의 3D Cell Explorer와 Basler ace USB 3.0 카메라를 이용한 생체 내부 연구
스위스의 신생 창업기업인 Nanolive SA는 살아있는 세포의 비외과적 3D 이미지를 제공할 수 있는 최초의 혁신적 현미경을 개발했습니다. 세포는 지구상에 존재하는 모든 생명의 근간이기 때문에 이 현미경은 현미경 검사 역사에서의 중요한 이정표입니다.
Nanolive의 현미경은 지금까지는 볼 수 없던 살아있는 세포의 모습을 선명하게 보여 줍니다. 오랜 시간 동안의 준비가 필요하지 않습니다. 화학 처리나 마커를 전혀 사용하지 않기 때문에 세포에 대한 관찰이 완전히 비외과적이며 세포 각 부분을 200nm 해상도까지 구분할 수 있습니다. 3D Cell Explorer는 완전히 새로운 형식으로 세포를 보여 주는데 세포의 형태를 실시간 3D로 종합적으로 재현합니다.
3D Cell Explorer는 빛의 한계를 극복하는 기술을 바탕으로 하고 있습니다. 현미경 안에는 Basler ace USB 3.0 카메라인 acA2000-165um이 장착되어 있습니다. 이 카메라는 기준 빔에 대하여 표본을 통과해 전송되는 빔을 결합해 홀로그램을 생성합니다.