브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

고객 스토리

Sony IMX174 센서 탑재 Basler ace USB 3.0 카메라 - 태양 이미지 촬영에 탁월한 성능 제공

아마추어 태양 관측가인 Stuart Green 박사는 보유하고 있는 태양 관측용 망원경의 성능을 최대한 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 렌즈부터 카메라의 특수 태양 관측용 필터에이르는 모든 광학 관측용 부품들을 최대한 완벽하게 사용하는 것을 의미합니다. Green 박사는 Basler 영국 대리점인 Multipix Imaging에 수소알파선 태양 천문학(Hydrogen Alpha Solar Astronomy) 연구와 관련해 자신에게 필요한 특성을 가진 카메라를 문의했었습니다. 그는 IMX174 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA1920-155um을 선택했는데 이는 이상적인 범위의 픽셀 크기를 갖고 있어 원하는 배율로 태양 채층 내의 형태들을 우수한 이미지 품질과 해상도로 촬영할 수 있기 때문이었습니다. 빠른 프레임 속도와 고속 셔터 속도를 제공해 각 프레임에서 대기 교란으로 인한 영향은 거의 대부분 사라집니다. 다이내믹레인지와 감도가 아주 우수해 표면 디테일과 흐릿한 홍염을 한 번의 촬영으로 캡처할 수 있어 이러한 특징들을 표현하기 위해 이중 노출 합성(double exposure composites) 기법을 꼭 사용하지 않아도 됩니다.