단종 액세서리
정책에 따라 '마지막 구매' 기회로부터 액세서리의 경우 6개월 전에 다가오는 제품 단종에 대해 통보해야 합니다. 따라서 액세서리의 '마지막 배송' 기회는 대략 액세서리 단종 1개월 전입니다.
단종 액세서리 범주에 적용:
1988년부터 컴퓨터 비전 시장을 선도해온 회사로서 다년 간에 걸친 경험 덕분에 우리는 단종에 따른 결과를 완벽히 알고 있습니다. 때문에 우리는 '마지막 구매'일 이후 최대 1년 간 액세서리에 대한 기술 지원을 제공한다는 목표 하에 단종 제품을 위한 교체용 부품 재고를 유지하고 있습니다. 하지만 예상치 못한 사건으로 인해 이러한 일정에 변화가 생길 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.
액세서리에 대한 수리는 하지 않습니다.
렌즈 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 인증서 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Mount Lenses | ||||||
Lens Basler C10-0814-2M | 30.09.2024 | 31.12.2025 | Lens Basler C11-0824-12M Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Basler C10-1214-2M | 30.09.2024 | 31.12.2025 | Lens Basler C11-1220-12M Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Basler C10-1614-3M | 30.09.2024 | 31.12.2025 | Lens Basler C11-1620-12M Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Basler C10-2514-3M | 26.05.2023 | 26.05.2024 | Lens Basler C11-2520-12M Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Basler C10-3514-8M | 30.09.2024 | 31.12.2025 | Lens Basler C11-3520-12M Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Basler C10-5014-2M | 30.09.2024 | 31.12.2025 | Lens Basler C11-5020-12M Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1" |
제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
S-Mount Lenses | ||||||
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2" | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2" | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2“ | 31.12.2021 | 31.01.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2“ | 31.12.2021 | 31.01.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8" | 31.12.2021 | 31.01.2023 | Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8" | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8" | 31.12.2021 | 31.01.2023 | Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8" | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Evetar M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2" (no IR cut filter) | 30.11.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8" (no IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B0616W F1.6 f6mm 1/2" (with IR cut filter) | 30.11.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar N118B05518 W F1.8 f5.5mm 1/1.8" (with IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B0816IR F1.6 f8mm 1/2" (no IR cut filter) | 30.11.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar N118B0818IR M12 F1.8 f8mm 1/1.8" (no IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2" (with IR cut filter) | 30.11.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar N118B0818W M12 F1.8 f8mm 1/1.8" (with IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2" (no IR cut filter) | 30.09.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8” (no IR cut filter) | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B0416W F1.6 f4mm 1/2" (with IR cut filter) | 30.09.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8" (with IR cut filter) | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2" (no IR cut filter) | 30.09.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2" (no IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
Lens Evetar M12B1616W F1.6 f16mm 1/2" (with IR cut filter) | 30.09.2018 | 31.12.2019 | Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2" (with IR cut filter) | 제품 단종 |
데이터시트 | RoHS 안내문 비전 구성 요소 06/19(S-마운트 렌즈 1/2") |
IP Lenses | ||||||
Lens Computar TG3Z2910FCS-IR-31 | - | - | - | 제품 단종 | - | - |
Lens Tamron M13VG288IR, 1/3", MP, IR, DC-Iris, F1.2/2.8-8mm | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | - | RoHS 안내문 비전 구성 요소IP Lenses |
Lens Theia SL940A, 1/2.5", MP, IR, DC-Iris, F1.5/9-40mm | 31.07.2023 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | - | RoHS 안내문 비전 구성 요소IP Lenses |
Lens Theia SL183A, 1/3", MP, IR, DC-Iris, F1.8/1.8-3mm | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | - | RoHS 안내문 비전 구성 요소IP Lenses |
Lens Fujinon YV10x5HR4A-SA2, 1/3", MP, IR, DC-Iris, F1.6/5-50mm | - | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | - | RoHS 안내문 비전 구성 요소IP Lenses |
Lens Tamron 13VG308ASIR | 31.08.2019 | 30.09.2020 | Tamron Lens (M13VG288IR) | 제품 단종 |
- | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
Lens Computar TG3Z2910FCS-IR | 30.06.2019 | 30.09.2020 | Tamron Lens (M13VG288IR) | 제품 단종 |
- | RoHS 안내문 비전 구성 요소 |
케이블 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 인증서 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-I/O Cables | ||||||
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 3 m | 31.07.2023 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 5 m | 31.12.2023 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable HRS 12p/open, twisted, 10 m | 30.09.2023 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O PLC+ Cable, 12p/open, 10 m | 30.09.2022 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m | 31.12.2023 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Power-I/O Cable PLC HRS 12p/open, twisted, 20 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | 제품 단종 | - | |
Power-I/O Cable PLC HRS 12p/open, twisted, 10 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | 제품 단종 |
데이터시트 | |
Power-I/O Cable PLC HRS 6p/open, twisted, 10 m | 30.04.2017 | 31.05.2018 | - | 제품 단종 |
데이터시트 | |
GigE | ||||||
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m | 31.12.2022 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m | 31.12.2022 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m | 31.07.2023 | 31.10.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | EU Declaration of Conformity |
Camera Link | ||||||
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m | - | - | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
Cable Camera Link MDR/MDR Full,85MHz,10m | - | - | - | 제품 단종 | - | |
Firewire | ||||||
Firewire Kabel (IEEE1394a,b,a/b) | 31.12.2015 | 31.01.2017 | – | 제품 단종 | - |
하우징 액세서리 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|---|
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1HC, x1, 2 Ports | 30.09.2021 | 31.12.2022 | USB 3 Card PCIe x4, ASM, 2 Ports | 제품 단종 | 데이터시트 |
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports | - | - | USB 3 Card PCIe x4, ASM, 2 Ports | 제품 단종 | 데이터시트 |
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports | 30.10.2020 | 30.10.2021 | - | 제품 단종 | 데이터시트 |
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port | - | - | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | 제품 단종 | 데이터시트 |
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 2Port, retail | 30.09.2018 | 31.12.2019 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | 제품 단종 | - |
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port | 30.09.2018 | 31.10.2019 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | 제품 단종 |
데이터시트 |
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports | 31.07.2017 | 31.07.2018 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | 제품 단종 |
데이터시트 |
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports | 31.07.2017 | 31.07.2018 | GigE card AdLink PCIe-GIE74, 4-Port, PoE | 제품 단종 |
데이터시트 |
전원 공급 장치 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 인증서 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply 12V/18W, L-VI, HRS 12p | 31.07.2023 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS Compliance |
Power Supply 24V/60W, M12 8p | 31.08.2022 | 31.10.2023 | Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm & Power Cable M12 8-pin, DC Jack 5.5/2.1mm | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS Compliance |
Power Supply 12V Binder M5 4p | - | - | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
Power Supply 12V HRS 12p (for cameras) | 30.09.2018 | 31.10.2019 | Power Supply 12V/18W, Hirose 12-pin | 제품 단종 | 데이터시트 | |
Power Supply 12V HRS 6p (for cameras) | 31.03.2018 | 30.04.2019 | Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin | 제품 단종 |
데이터시트 | |
Power Supply 24V/40W, HRS 12p (for ToF) | 31.03.2018 | 30.04.2019 | Power Supply 24V/40W for ToF | 제품 단종 |
데이터시트 | |
Power Supply 12V/40W (for USB 3.0 Hub) | 31.01.2018 | 28.02.2019 | Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub | 제품 단종 |
데이터시트 |
하우징 액세서리 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 |
---|---|---|---|---|---|
Videotec | |||||
Housing Videotec Verso HPV42K1A000 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | – | 제품 단종 | 데이터시트 |
Aigis | |||||
Housing Aigis HS9480 with Pole Mount, Sunshield, IP65 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | - | 제품 단종 |
데이터시트 |
Housing Aigis HS9480 with Wall Mount, Sunshield, IP65 | 28.02.2017 | 31.03.2018 | - | 제품 단종 |
데이터시트 |
TransPac | |||||
Housing TransPac TPH 4000, IP67, PoE | 23.02.2017 | 31.03.2018 | - | 제품 단종 |
데이터시트 |
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | 제품 단종 | 데이터시트 |
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | 제품 단종 | 데이터시트 |
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000 | 29.05.2020 | 30.06.2021 | - | 제품 단종 | - |
Lens Mount runner, sprint, L300 | |||||
C-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | - |
V-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | - |
F-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | - |
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | - |
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300, FBD 20mm | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | 데이터시트 |
M58x0.75 to Basler V-mount | 31.12.2019 | 31.01.2020 | - | 제품 단종 | - |
마운팅 | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 인증서 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tripod Mount scout, aluminium | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | RoHS Compliance |
Connector Plug, Weidmueller, 8pol | 30.09.2022 | 31.10.2023 | - | 제품 단종 | - | RoHS Compliance |
dart mounting cover | - | 17.08.2022 | – | 제품 단종 | - | |
Tripod Mount aviator, runner, sprint | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
Tripod Mount pilot, alu | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
M42x1-mount adapter runner, L300, sprint | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | |
M58x0.75 to Basler V-mount | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | - | |
F-mount adapter runner, sprint, L300 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | - | |
C-mount adapter runner, sprint, L300 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | - | 제품 단종 | - |
Framegrabber Hardware | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 / 인증서 | 사용자 설명서 |
---|---|---|---|---|---|---|
mE5 ironman – CXP6 | ||||||
microEnable 5 AQ8-CXP6D | No LTB possible | 31.07.2025 | imaWorx CXP-12 Quad | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
microEnable 5 VQ8-CXP6D | No LTB possible | 31.07.2025 | microEnable 5 VCX-QP | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
mE5 ironman - CL | ||||||
microEnable 5 AD8-PoCL | December 31, 2023 | 31.07.2025 | microEnable 5 ACL | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
microEnable 5 VD8-PoCL | No LTB possible | 31.07.2025 | microEnable 5 VCL | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
mE5 marathon - CXP6 | ||||||
microEnable 5 marathon ACX-SP | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | 제품 단종 | EU 자기적합성 선언 | 사용자 설명서 |
microEnable 5 marathon ACX-DP | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | 제품 단종 | EU 자기적합성 선언 | 사용자 설명서 |
mE5 marathon – CLHS | ||||||
microEnable 5 marathon AF2 | No more LTB possible | 31.03.2025 | - | 제품 단종 | EU 자기적합성 선언 | 사용자 설명서 |
microEnable 5 marathon VF2 | 31.12.2022 | 31.03.2025 | - | 제품 단종 | EU 자기적합성 선언 | 사용자 설명서 |
mE4 - GigE | ||||||
microEnable IV AQ4-GE | We serve all orders on a first come first serve basis until end of inventory at Basler | 31.12.2023 |
- | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
microEnable IV AQ4-GPoE | We serve all orders on a first come first serve basis until end of inventory at Basler | 31.12.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
microEnable IV VQ4-GE | We serve all orders on a first come first serve basis until end of inventory at Basler | 31.12.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
microEnable IV VQ4-GPoE | We serve all orders on a first come first serve basis until end of inventory at Basler | 31.12.2023 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
mE4 - Camera Link x1 | ||||||
microEnable IV AS1-PoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV AD1-CL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV AD1-PoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV AD1-mPoCL | 01.07.2019 | 01.07.2024 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV VD1-CL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon VCL | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
mE4 - Camera Link x4 | ||||||
microEnable IV AD4-CL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 |
데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV AD4-PoCL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon ACL | 제품 단종 |
데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV VD4-CL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon VCL | 제품 단종 |
데이터시트 | 사용자 설명서 |
microEnable IV VD4-PoCL | 01.01.2019 | 01.01.2025 | mE5 marathon VCL | 제품 단종 |
데이터시트 | 사용자 설명서 |
mE4 - LVDS | ||||||
microEnable IV AD4-LVDS | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
microEnable IV VD4-LVDS | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | - |
LightBridge - Camera Link | ||||||
LightBridge 2 ACL | 01.08.2019 | 01.08.2024 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
LightBridge 2 VCL | 01.08.2019 | 01.08.2024 | - | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
Framegrabber Hardware Addons | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquisition & Processing Extension | ||||||
PixelPlant PX200e | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
CLIO 4 Full | 01.01.2019 | 01.01.2025 | - | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
Trigger | ||||||
Opto-coupled Trigger 4 Board (Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 |
- | 사용자 설명서 |
Opto-coupled Trigger 4 Board (Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS/SE Pull up) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
Opto-coupled Trigger 4 Board (DS/SE Pull down) | 01.02.2019 | 01.02.2024 | Opto-coupled Trigger 5 Board | 제품 단종 | - | 사용자 설명서 |
LightBridge Cable - Accessorie / Zukaufartikel | ||||||
LightBridge - Power Supply 12V and power connector, EURO version | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | 제품 단종 | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 5.5 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | 제품 단종 | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 10 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | 제품 단종 | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 30 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | 제품 단종 | - | - |
LightBridge Thunderbolt cable, w/ screw lock, optical, 60 meters | 01.08.2019 | 01.08.2022 | - | 제품 단종 | - | - |
VisualApplets Accessories | 마지막 구매 | 마지막 서비스 | 권장 대체품 | 제품 단종 | 데이터시트 | 사용자 설명서 |
---|---|---|---|---|---|---|
VisualApplets Dongle | October 31, 2023 | October 31, 2023 | VisualApplets CmStick Basic Dongle | 제품 단종 | - | - |