브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

안정적인 USB 3.0 시스템을 위한 Basler 액세서리

귀하에게 필요한 구성 요소를 보여드립니다.

화상 처리 시스템은 카메라, 렌즈 그리고 광원 이상의 많은 구성 요소로 구성됩니다. 안정적인 비전 시스템은 또한 데이터 전송 처리를 위한 액세서리도 필요로 합니다.

일반적인 USB 3.0 카메라 시스템 설치
일반적인 USB 3.0 카메라 시스템 설치

액세서리 역시 USB 3.0 카메라 자체와 마찬가지의 신중한 자세로 선택해야 합니다. 가전 분야에서 USB 3.0 액세서리는 머신 비전 애플리케이션의 보다 높은 요구 사항을 처리하도록 설계하지 않음으로써 푼돈 절약하다 큰 돈을 잃을 수 있습니다.

Basler의 USB 3.0 액세서리

케이블, 호스트 어댑터 및 허브와 같은 USB 3.0 구성 요소들은 최고의 성능을 위한 열쇠인 Basler 카메라와의 최적화된 호환성을 위해 Basler의 검증을 거칩니다. Basler 고객을 위해 검증된 Basler 액세서리들은 시스템 전체적으로 최고의 안정성과 신뢰성을 지원합니다.

USB 3.0 인터페이스 탑재 Basler ace 카메라
USB 3.0 인터페이스 탑재 Basler ace 카메라

우리의 USB 3.0 액세서리 포트폴리오는 다양한 케이블, PCI Express 카드 및 USB 3.0 허브를 포괄합니다. 우리 케이블에는 USB3 Vision 표준에 해당되는 고정 나사식 변형 제품도 포함되어 있습니다. 케이블을 옮기거나 구부려야 할 경우 반드시 드래그 체인 호환 케이블을 이용하십시오. Basler는 최대 길이 8 m의 패시브 케이블부터 스크류 락 커넥터가 달려 있고 데이터 전송을 위한 광섬유가 내장된 20 m 길이의 하이브리드 케이블까지 테스트 및 검증을 수행해왔습니다. 이들 케이블은 Basler 자체 브랜드 액세서리의 일부로 공급됩니다.

USB 3.0 PCI-Express 카드 - 데이터 전송을 위한
독립된 USB 3.0 포트 4개 지원

사용할 수 있는 온보드 USB 3.0 단자가 없을 경우 PCI Express 카드를 설치할 수 있습니다. 사용 가능한 대역폭을 최대한 활용하기 위해 Basler는 최소한 PCIe 2.0/2.1 (레인별 최대 데이터 전송 속도 500 MB/s) 지원 메인보드 사용을 권장합니다. 여러 대의 카메라가 필요한 애플리케이션의 경우 필요한 대역폭을 보장하기 위해 카드에 여러 개의 호스트 컨트롤러와 레인이 있어야 합니다.

4 포트 USB 3.0 허브
4 포트 USB 3.0 허브

대안으로 또는 5대 이상의 카메라가 사용되는 애플리케이션을 위해 제품 포트폴리오에 카메라와 호스트 간의 안정적인 연결을 제공하는 4포트 USB 3.0 허브도 포함시켰습니다. 시스템을 설계할 때 네 대의 서로 다른 카메라를 위한 대역폭이 하나의 포트를 통해 전송됨에 따라 각각의 카메라가 이용할 수 있는 대역폭이 제한된다는 점을 반드시 기억하십시오.