Menu
PC 카드
안정적인 작동과 다양한 인터페이스를 위한 PC 카드
PC 카드를 사용하면 카메라를 호스트 PC에 유연하게 연결하고 최적의 인터페이스를 통해 안정적인 고성능 이미지 획득을 얻을 수 있습니다. Basler의 PC 카드는 제품 수명주기에 걸쳐 일반적인 작동 조건과 운영 체제 업데이트에 대해 테스트되며 Basler의 자체 브랜드로 판매됩니다.
장점은 테스트를 거친 검증된 구성 요소를 이미지 처리 시스템에 원활하게 통합하고 비용을 대폭 절감할 수 있다는 것입니다.
따라서 Basler에서 엄선하여 테스트한 비전 구성 요소로 작업하는 것은 그만한 가치가 있습니다. Basler 카메라에 따라, Basler PC 카드는 USB 3.0, CoaXPress 2.0 및 GigE Vision 인터페이스를 위한 인터페이스 카드로 사용할 수 있습니다. Basler CXP-12 인터페이스 카드는 boost 카메라가 포함된 번들 에서만 지원됩니다.
GigE 인터페이스 카드는 사용 중인 PC에 기계 컨트롤러가 설치된 단일 LAN 포트만 있거나 전원 공급 장치를 위한 PoE(Power over Ethernet) 기능이 없는 경우에 반드시 필요합니다. GigE 인터페이스 카드를 사용하면 필요에 따라 PoE 기능을 사용하여 단일 케이블 솔루션을 구현할 수 있으므로 시스템 복잡성을 줄이면서 멀티 카메라 시스템을 개발할 수 있습니다. Basler의 포트폴리오는 애플리케이션 시나리오와 사용되는 카메라에 따라 PoE 기능 포함 여부를 결정할 수 있는 해당 1GigE 인터페이스 카드와 10GigE 인터페이스 카드를 제공합니다.
Basler GigE 인터페이스 카드는 다음과 같이 스탠다드 및 프리미엄 버전으로 제공됩니다.
액세서리 이름 | 액세서리 개발자 | 제품 라인 | Camera series | Camera models | 포트 수 | 인터페이스 | 제품 준비 여부 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports | 4 | GigE |
|
||||||
Basler 10GigE Interface Card, 1 Port | Basler | Standard | 1 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 1 Port | Basler | Standard | 1 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE | Basler | Premium | 1 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 2 Port | Basler | Standard | 2 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE | Basler | Premium | 2 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 4 Port | Basler | Standard | 4 | GigE |
|
||||
Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE | Basler | Premium | 4 | GigE |
|
||||
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports | 4 | USB 3.0 |
|
||||||
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports | 4 | USB 3.0 |
|
||||||
USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports | 2 | USB 3.0 |
|
||||||
USB 3.0 Interface Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports | 2 | USB 3.0 |
|
||||||
USB 3.0 Interface Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports | 2 | USB 3.0 |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
추가 액세서리
올바른 제품을 찾는 방법
Basler는 시스템 구성 요소를 선택하는 데 도움이 되는 유용한 온라인 툴과 문서를 제공합니다. 물론 직접 상담도 받아보실 수 있습니다. 언제든지 연락 주세요!
작업에 적합한 인터페이스를 찾는 방법
어떤 디지털 카메라 인터페이스가 필요한지 잘 모르시겠나요? Basler의 인터페이스 어드바이저를 사용해 보세요. 개별 요구 사항에 가장 적합한 인터페이스를 찾는 데 유용합니다.
인터페이스 어드바이저로 이동
작업에 맞는 올바른 비전 시스템을 구성하는 방법
비전 시스템 구성 어드바이저를 활용해 비전 시스템과 호환되는 구성 요소를 선택해 보세요. 카메라, 렌즈, 전원 및 데이터 케이블 그리고 기타 액세서리를 단계별로 선택할 수 있으며, 선택한 구성 요소 간의 호환성이 보장됩니다.
비전 시스템 구성 어드바이저로 이동