브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Power Supply 24V/40W, M12 8P - 전원 공급 장치

blaze용 전원 공급 장치24V/40W

24V 전원 공급 장치는 Basler Blaze Time-of-Flight 카메라에 전압을 공급합니다.

24V의 blaze 전원 공급 장치에는 M12 8 핀 커넥터가 제공됩니다. 이 Basler Original 전원 공급 장치는 에너지 효율 등급 VI 및 EMI FCC C등급 B를 준수합니다.

C14 전원 코드는 포함되어 있지 않습니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 전원 공급 장치 - Power Supply 24V/40W, M12 8P

일반 정보

주문 번호 2200000272
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
양산: June 2020
액세서리 종류 전원 공급 장치
액세서리 개발자 Basler
출력 등급 40.0 W
커넥터 카메라 유형 M12 8-pin

호환 카메라