브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

PoE Single Port Injector POE29-1AF - 전원 공급 장치

데이터 케이블을 통해 Basler ace GigE 카메라에 전력을 공급하는 PoE 싱글 포트 인젝터.

장바구니에 추가
  • 전원 공급 장치 - PoE Single Port Injector POE29-1AF

일반 정보

주문 번호 2200000024
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
액세서리 종류 전원 공급 장치
전원 요구 사항 90V - 264V
커넥터 카메라 유형 RJ-45, click-lock
커넥터 유형 전원 공급 장치 IEC Type C14