브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Tamron Lens (M13VG288IR) - 렌즈

초점 거리 2.8 - 8 mm의 가변 초점 CS-마운트 렌즈.

이것은 DC 조리개, 최대 조리개 값 F1.4 그리고 적외선 보정 기능이 탑재된 1/3" 렌즈입니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 렌즈 - Tamron Lens (M13VG288IR)

일반 정보

주문 번호 2000030839
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Tamron
초점 거리 2.8 mm - 8.0 mm
렌즈 마운트 CS-mount
조리개 F1.2
조리개 유형 DC
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1/3''
value

설명서

비전 구성 요소 섹션의 "설명서" 범주에는 제품 설명서 및 사용 권장 사항이 포함되어 있습니다. 이 문서는 제품의 올바른 설치 및 사용에 대한 정보뿐만 아니라 자세한 기술 정보도 제공합니다.

value
value
value