Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

확인

Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1" - lenses

고정 초점 거리 25 mm, 고정 F 스톱 설정 F1.4-F16의 1인치 C-마운트 렌즈.

피사체까지의 최소 거리가 0.1 m인 가격 대비 효과적인 C-마운트 렌즈는 최신 머신 비전 애플리케이션에 매우 적합합니다. 1"의 최대 이미지 서클 덕분에 이 렌즈 시리즈는 ON Semiconductor의 PYTHON 5000 센서 및 CMOSIS CMV4000 센서를 장착한 ace 카메라에 완벽히 들어맞습니다. 이 초점 거리는 C-마운트 어댑터에 CS-마운트와 함께 사용할 수 없습니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • lenses - Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1

일반 정보

주문 번호 2200000101
액세서리 종류 lenses
초점 거리 25.0 mm
렌즈 마운트 C-mount
조리개 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1"
작동 거리 300 mm