브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" - 렌즈

고정 초점 거리가 25mm이고 조리개 범위가 F1.8 - F16.인 Fujifilm C- 마운트 렌즈.

최대 23MP의 고해상도를 지원하며 고난이도의 머신 비전 애플리케이션을 위한 고품질 4/3" 렌즈입니다.

장바구니에 추가
  • 렌즈 - Lens Fujinon CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3

일반 정보

주문 번호 2200000697
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
양산: now
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Fujifilm
초점 거리 25.0 mm
렌즈 마운트 C-mount
조리개 F1.8 - F16.0
조리개 유형 manual
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 4/3''
작동 거리 100 mm
value

설명서

비전 구성 요소 섹션의 "설명서" 범주에는 제품 설명서 및 사용 권장 사항이 포함되어 있습니다. 이 문서는 제품의 올바른 설치 및 사용에 대한 정보뿐만 아니라 자세한 기술 정보도 제공합니다.

value
value
value
value