브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2" - 렌즈

고정 초점 거리 16 mm, 고정 F 스톱 F1.8의 Evetar S-마운트 렌즈. 적외선 차단 필터 미지원.

이것은 모노크롬 카메라용 1/2" 렌즈로서 1/1.8" e2v 센서가 탑재된 Basler dart 및 pulse 카메라에 모두 적합합니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가

Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

  • 렌즈 - Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2

일반 정보

주문 번호 2000036374
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 16.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.8
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1/2''
작동 거리 350 mm