브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

Evetar Lens M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2" - 렌즈

고정 초점 거리 16 mm, 고정 F 스톱 F1.6의 Evetar S-마운트 렌즈. 적외선 차단 필터 미지원.

이것은 모노크롬 카메라용 1/2" 렌즈입니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가

Evetar Lens M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2"

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

관심 목록에 추가
  • 렌즈 - Evetar Lens M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2

일반 정보

주문 번호 2000035193
단종: 09/2018
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 16.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.6
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1/2"
작동 거리 200 mm