Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

확인

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2" - lenses

고정 초점 거리 8 mm, 고정 F 스톱 F1.8의 Evetar S-마운트 렌즈. 적외선 차단 필터 지원.

이것은 컬러 카메라용 1/2" 렌즈입니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

관심 목록에 추가
  • lenses - Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2

일반 정보

주문 번호 2000035190
단종 11/2018
액세서리 종류 lenses
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 8.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.6
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 yes
최대 이미지 서클 1/2"
작동 거리 200 mm

호환 카메라