브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7" - 렌즈

고정 초점 거리 2.95 mm, 고정 F 스톱 F2.8의 Evetar S-마운트 렌즈. 적외선 차단 필터 지원.

이것은 컬러 카메라용 1/1.8" 렌즈입니다.

장바구니에 추가
  • 렌즈 - Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7

일반 정보

주문 번호 2200000589
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 4.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F2.0
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 yes
센서 포맷 1/1.7''
최소 작동 거리 300 mm