브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm - 렌즈

고정 초점 거리 8.6 mm, 조리개 값 범위 F1.6 - F16 그리고 2백만 픽셀 해상도를 갖춘 Basler C-마운트 렌즈.

Basler 렌즈 시리즈의 Basler 2/3" 2 MP C-마운트 렌즈는 고정 초점 거리 8.6 mm, 조리개 값 범위 F1.6 - F16 그리고 2백만 픽셀 해상도를 제공합니다. Basler 렌즈 2/3"는 Basler ace, dart 또는 pulse와 같이 센서 크기가 2/3"이고 표준 해상도를 가진 Basler 카메라에 적합합니다. 따라서 가격에 민감한 머신 비전 애플리케이션에 최적입니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • 렌즈 - Basler Lens C23-0816-2M F1.6 f8.6 mm

일반 정보

주문 번호 2200000178
설계 샘플: Q2/2019
양산: Q3/2019
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Basler
초점 거리 8.6 mm
렌즈 마운트 C-mount
조리개 F1.6 - F16.0
조리개 유형 manual
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 2/3"