브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm - 렌즈

고정 초점 거리 8 mm, 조리개 값 범위 F1.8 - F22 그리고 5백만 픽셀 해상도를 갖춘 순정 Basler C-마운트 렌즈.

고해상도 Basler 렌즈는 모든 최신 머신 비전 애플리케이션에 적합합니다. Fujinon과의 제휴를 통해 디자인된 이 렌즈들은 Basler ace, dart 또는 pulse와 같은 1/2" 미만 센서 크기를 가진 모든 Basler 카메라에 매우 적합합니다. 우리 프로그램의 Basler C-마운트 렌즈는 고정 초점 거리 4 mm, 조리개 값 범위 F1.8 - F22 그리고 5백만 픽셀 해상도를 제공합니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

관심 목록에 추가
  • 렌즈 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

일반 정보

주문 번호 2000034832
액세서리 종류 렌즈
액세서리 개발자 Basler
초점 거리 8.0 mm
렌즈 마운트 C-mount
조리개 F1.8 - F22.0
조리개 유형 manual
IR 차단 필터 no
최대 이미지 서클 1/2.5"
작동 거리 100 mm